You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavi schermati ecolink M12 per ambienti umidi

Cavi schermati ecolink M12 per ambienti umidi

Protezione di segnali sensibili

Negli impianti di produzione dell’industria alimentare e delle bevande, i cavi di collegamento schermati sono indispensabili per la trasmissione dei segnali analogici dei sensori, poiché questi sono sensibili alle interferenze elettromagnetiche. Fonti di interferenza come macchine e convertitori di frequenza possono causare rumore o distorsioni nel segnale, alterando i dati di misura. La schermatura protegge i segnali da tali influenze garantendo una trasmissione precisa dei dati. Questo è fondamentale per assicurare la precisione dei sistemi di controllo, la qualità della produzione e la sicurezza operativa.

La particolarità di ecolink

ecolink è una soluzione di collegamento sviluppata da ifm, che si distingue per la massima affidabilità e vita utile. Grazie ad una progettazione accurata, la tenuta rimane affidabile nel tempo anche con un montaggio senza utensili. Un arresto meccanico protegge dal serraggio eccessivo e, insieme all’O-ring integrato, garantisce una tenuta ottimale. Inoltre, un anello dentato antisvitamento assicura che il dado rimanga saldamente fissato anche sotto sollecitazioni dovute a urti e vibrazioni. ecolink rappresenta qualità e sicurezza in applicazioni industriali complesse. È inoltre compatibile con i collegamenti industriali M8 e M12.

I prodotti