- Novità prodotti
- Sensori
- Dispositivo portatile per un semplice rilevamento delle perdite
Dispositivo portatile per un semplice rilevamento delle perdite

Localizzazione rapida delle perdite rilevate
Il dispositivo portatile per la localizzazione delle perdite è il complemento ideale per un monitoraggio della rete di aria compressa basato su sensori. In primo luogo, la perdita può essere rilevata e localizzata tramite analisi dei dati. Il dispositivo portatile consente di identificare, misurare e documentare rapidamente la perdita, anche a partire da 0,1 litro al minuto.
Controllo rapido dei costi delle perdite
SDL100 è dotato di 30 microfoni a ultrasuoni, misurazione laser della distanza, telecamera e display da 3,5 pollici. I microfoni rilevano il rumore delle perdite anche in ambienti con elevato livello sonoro. Gli ultrasuoni, non udibili, vengono convertiti in un segnale acustico trasmesso alle cuffie. Inoltre, la perdita viene visualizzata nell’immagine live della telecamera sul display. Vengono inoltre visualizzati l’attuale perdita di aria compressa e i costi sostenuti.
Report semplificato secondo ISO 50001
Sull’SDL100, tutte le informazioni relative alla perdita e alle misure di manutenzione possono essere registrate digitalmente e successivamente trasferite nel software gratuito tramite una chiavetta dati. Questo semplifica la redazione del report in conformità alla norma ISO 50001.