You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. IO-Link
  3. Convertitore frequenza-corrente programmabile

Convertitore frequenza-corrente programmabile

Monitoraggio della trasmissione

In molti settori industriali, le trasmissioni o altre macchine rotanti devono funzionare a una velocità definita. Con l’aiuto di sensori esterni posizionati su alberi o ruote di trasmissione, è possibile generare segnali dipendenti dalla velocità di rotazione e analizzarli utilizzando questo convertitore frequenza-corrente. Danni alla trasmissione, come cinghie trapezoidali che slittano o addirittura si rompono, possono essere rilevati tempestivamente tramite un confronto con i valori nominali e segnalati tramite un segnale di commutazione. Allo stesso tempo, il dispositivo trasmette un segnale di corrente o tensione proporzionale alla velocità di rotazione, che può essere trasferito a un sistema di controllo superiore o utilizzato per altri processi di regolazione.

Unità di valutazione performante

Il valore di misura può essere trasmesso in forma digitale tramite IO-Link. È inoltre possibile impostare comodamente le numerose opzioni di parametrizzazione, ad esempio la scalatura dei segnali di uscita analogici o i punti di commutazione.Estremamente funzionale: l’unità di valutazione può essere alimentata sia con 24 V DC che con 110...250 V AC. Il dispositivo fornisce una tensione di 24 V DC per l’alimentazione del sensore.