- ecolink
- Tecnologia
Tecnologia
È impossibile comprimere eccessivamente l'anello di tenuta
Varianti ecolink M12
Grazie alla specifica struttura dell'arresto meccanico, l'O-ring viene pressato sempre correttamente conservando così a lungo la sua funzione di tenuta.
L'anello dentato antisvitamento impedisce al dado di allentarsi accidentalmente, anche in caso di una forte sollecitazione dovuta a vibrazioni o urti.
Il montaggio e lo smontaggio si eseguono senza utensili.
La guarnizione profilata garantisce il massimo grado di protezione
Varianti ecolink M8
Materiali di alta qualità e un'innovativa guarnizione profilata aumentano notevolmente il grado di protezione e quindi l'affidabilità dell'impianto. I connettori di questa serie ecolink possono essere utilizzati con affidabilità anche in applicazioni complesse dell'automazione industriale, nelle macchine utensili, nella saldatura, nel settore alimentare e delle bevande oppure nell'industria di lavorazione dei metalli.
LED sempre ben visibili
Varianti ecolink M8 e M12
Versioni con design completamente nuovo. Un corpo nero trasparente garantisce la buona visibilità dei LED anche con forte esposizione di luce rispetto alle versioni bianche trasparenti. Un presupposto importante per tenere il processo sempre sotto controllo e poter reagire rapidamente in caso di anomalie.