- ecolink
- Varianti
Varianti ecolink
ecolink - Panoramica prodotti
EVC – (Coolant)
Per applicazioni nell'automazione industriale, macchine utensili, nell'industria meccanica e nell'oleodinamica
Materiali PUR di altissima qualità, adeguati ai requisiti degli ambienti industriali. Buona resistenza a oli minerali e idraulici, grassi lubrificanti e lubrorefrigeranti nonché radiazione UV. I connettori sono privi di alogeni e silicone; i cavi sono adatti per applicazioni in catene portacavi e sono resistenti alla torsione.
EVT – (Temperatura)
Per applicazioni igieniche e in ambienti bagnati dell'industria alimentare
Corpo e cavo in PVC di alta qualità, contatti dorati e dadi in inox (1.4404 / AISI 316L). La buona resistenza contro i tipici detergenti e disinfettanti del settore è la miglior premessa per una lunga durata d'uso. Per applicazioni in impianti di imbottigliamento dove si utilizzano perossido di idrogeno e acido peracetico per i processi di lavaggio e disinfezione, questi prodotti hanno una stabilità limitata. Per queste applicazioni si consigliano i prodotti della serie EVF.
EVF – (Food)
Per applicazioni igieniche e in ambienti bagnati dell'industria alimentare
Il corpo in PP di alta qualità e lo speciale cavo con un innovativo rivestimento isolante in MPPE garantiscono un'ottima resistenza ai tipici detergenti per lavaggio e disinfezione utilizzati nel settore. Il dado ha un particolare contorno che garantisce una tenuta migliore anche se montato manualmente con le mani umide. La superficie liscia impedisce che lo sporco si depositi ed è ideale per un'ottimale pulizia.
EVM – (Mobil)
Per sensori in ambienti particolarmente critici come ad esempio in macchine edili o veicoli spargisale
Materiali PUR di altissima qualità, adeguati ai requisiti delle macchine mobili. Buona resistenza a oli minerali e idraulici, grassi lubrificanti e lubrorefrigeranti. I connettori sono privi di alogeni e silicone; i cavi sono ideali per catene portacavi e resistenti alla torsione. Il dado resistente alla corrosione è in acciaio inox (1.4404 / AISI 316L).
EVW – (Welding)
Per applicazioni di saldatura
Uno speciale cavo PUR, senza alogeni, impedisce ai lapilli di saldatura di imprimersi e i dadi rivestiti in teflon ne impediscono l'aderenza.
Il cavo è ideale per catene portacavi e resistente alla torsione, quindi una buona scelta in applicazioni con robot per saldatura.
EVS - (Standard)
Per applicazioni standard
L'alternativa economica per applicazioni industriali automatizzate.
ENC..A – (ATEX)
Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive ATEX Cat. 1D e 1G.
Questi connettori blu sono concepiti per l'utilizzo in applicazioni ATEX in circuiti elettrici di sicurezza della categoria 1D/1G. I cavi PUR hanno una minima induttività e capacità da consentirne l'utilizzo in applicazioni con cavo più lungo. Il materiale del rivestimento isolante riduce il rischio di carica elettrostatica dovuta alla frizione.
DEKRA EXAM, ente tedesco di certificazione, ha verificato e certificato i connettori.
L'attestato di certificazione CE per componenti è valido in tutti i paesi UE.
EVC..A – (ATEX)
Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive ATEX Cat. 2D, 3D e 3G.
I connettori ecolink di ifm sono conformi ai rigidi requisiti normativi e, per tanto, possono essere utilizzati in zone ATEX della categoria 2D, 3D e 3G.
DEKRA EXAM, ente tedesco di certificazione, ha verificato e certificato i connettori.
L'attestato di certificazione CE per componenti è valido in tutti i paesi UE.
EVF – (Food)
A cablare
Con questa innovativa tecnologia brevettata, il pressacavo e la guarnizione sono del tutto separati l'uno dall'altro. L'ancoraggio del cavo viene realizzato utilizzando un bloccaggio a sfera su 3 punti ad azione molto forte che fissa il cavo anche in caso di un'intensa sollecitazione di trazione. Poiché nettamente separata, la guarnizione non subisce sollecitazione meccanica così che il cavo non viene deformato sul punto di tenuta. La guarnizione flessibile ad alta elasticità è collocata direttamente all'ingresso del cavo e lo sigilla affidabilmente anche in caso di movimenti vigorosi. Si evitano così accumuli di sporco e i connettori possono essere puliti con facilità.
Grazie alla tecnologia brevettata, questi connettori a cablare raggiungono il grado di protezione IP 65, IP 67, IP 68 e IP 69K.