• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori completamente in metallo
  2. Applicazioni

Applicazioni

 
Tipo Caratteristiche Industria alimentare e applicazioni igieniche Macchina utensile Industria siderurgica e automobilistica Certificazione ATEX Varianti con IO-Link Varianti per spazi ristretti
IxT Temperatura di esercizio fino a 100 °C      
IxC Resistente a lubrorefrigeranti e lubrificanti        
IxR Rivestimento antiaderente          
Ix5xxA Resistenza all'urto 4 Joule          


Industria alimentare

Design igienico con elevata tenuta e resistenza alla temperatura
Nell'industria alimentare, il materiale del sensore viene esposto a rapidi cambiamenti di temperatura e a fluidi aggressivi durante la pulizia quotidiana.
Il materiale molto resistente dei sensori completamente in metallo è anticorrosivo e consente di integrare i sensori in applicazioni estreme. Il sensore in acciaio inossidabile di alta qualità con classe di protezione da IP65 a IP 69K è destinato ad un utilizzo continuo con detergenti e umidità. Variazioni termiche o temperature fino a 100°C non interferiscono sul rilevamento affidabile delle posizioni con gli I*T.

Dimensioni compatte senza necessità di una distanza minima per spazi ristretti

Tipo
Filettatura
Lunghezza [mm] Distanza di commutazione [mm]
/ Tipo di montaggio
Codice art.
M12 x 1 45 5 qf IFT259
M12 x 1 45 6 nf IFT260
M18 x 1 45 10 qf IGT261
M18 x 1 45 12 nf IGT262
M30 x 1,5 50 18 qf IIT245
M30 x 1,5 65 25 nf IIT246

Spiegazione tipo di montaggio
qf = semi schermato
nf = non schermato


Macchine utensili

Sistema di tenuta appositamente progettato per l'uso sicuro con refrigeranti e lubrificanti
Nelle macchine utensili, gli oli e i lubrorefrigeranti hanno un impatto negativo sui componenti delle macchine installate. I sensori standard non sono all’altezza per molte applicazioni. I sensori I*C sono stati progettati proprio per questo settore industriale. Il corpo filettato e la superficie frontale sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità (V4A / AISI 316L). Questo sistema di tenuta dei sensori, combinato al connettore ecolink, garantisce un utilizzo senza manutenzione, ad es. in macchine utensili o impianti in cui i refrigeranti e i lubrificanti hanno un impatto permanente.


Industria siderurgica e automobilistica

Ideali per la saldatura
Negli impianti siderurgici o nell'industria automobilistica sono i lapilli di saldatura a mettere a dura prova sia la superficie attiva che la boccola filettata. La versione completamente in metallo, con rivestimento antiaderente e superficie attiva robusta, è la soluzione ideale per risolvere queste applicazioni e garantire un funzionamento sicuro.
Inoltre, il robusto design in acciaio inossidabile offre la massima protezione contro le parti abrasive durante la lavorazione. Grazie alla nuova tecnologia dei sensori, anche i potenti modelli per impieghi gravosi sono insensibili ai campi magnetici. Funzionano con assoluta affidabilità anche accanto ai freni elettrici.


Applicazioni in ambienti con atmosfera esplosiva

Numerose certificazioni internazionali consentono un utilizzo in ambienti con atmosfera esplosiva per la presenza di polvere o gas. I sensori delle categorie 3G/3D o 2D possono essere collegati direttamente al sistema di controllo dell'impianto. Il corpo dei dispositivi e le sue parti nonché il relativo connettore EVCxxA sono stati controllati con una forza d'urto di 4 joule.

Tipo
Filettatura
Lunghezza [mm] Distanza di commutazione [mm]
/ Tipo di montaggio
Codice art.
M12 x 1 60 3 f IF503A
M12 x 1 60 3 f IF504A
M12 x 1 70 6 nf IF505A
M18 x 1 70 5 f IG510A
M18 x 1 70 12 nf IG511A
M18 x 1 70 5 f IG512A
M30 x 1,5 70 10 f II502A
M30 x 1,5 70 25 nf II503A

Spiegazione tipo di montaggio
f = schermato
nf = non schermato


Varianti con IO-Link

Misurazione affidabile della distanza con massima precisione grazie a IO-Link
Grazie alla tecnologia dei sensori, la distanza dal target può essere monitorata in modo permanente. Una variazione delle distanze meccaniche viene rilevata immediatamente permettendo così una regolazione preventiva per ridurre possibili tempi di fermo macchina. Il profilo Smart Sensor fornisce diverse opzioni di parametrizzazione. I punti di commutazione e le funzioni dell'uscita possono essere configurati. Lo stoccaggio di diverse tipologie del sensore non è più necessario poiché qualsiasi parametro viene configurato tramite l'interfaccia IO-Link.

Tutti i sensori completamente in metallo a portata di mano

I sensori completamente in metallo vengono utilizzati ovunque l'applicazione ponga requisiti particolari alla struttura meccanica. Con urti, vibrazioni o impatti fino a 1 joule nella versione standard o 4 joule nella versione ATEX, i sensori completamente in metallo di ifm funzionano con affidabilità in ogni condizione e non sono soggetti a manutenzione: una volta montati, possono anche essere dimenticati.