• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

I principali vantaggi in sintesi

  • Resistenza agli urti, alle vibrazioni e agli impatti fino a 1 joule o 4 joule nella versione ATEX
  • Elevata impermeabilità a refrigeranti e lubrificanti o a detergenti aggressivi grazie alla classe di protezione da IP 65 a IP 69K
  • Resistenza agli shock termici e corpo del sensore in acciaio inossidabile di alta qualità per condizioni difficili nell'industria alimentare
  • Valori di distanza precisi e manutenzione mirata con i sensori IO-Link
  • Varianti con rivestimento antiaderente contro l'adesione di lapilli di saldatura
  • Dimensioni compatte e montaggio senza necessità di una distanza minima per spazi ristretti

Non soggetti a manutenzione e con elevata affidabilità anche in condizioni estreme

I sensori completamente in metallo vengono utilizzati ovunque l'applicazione ponga requisiti particolari alla struttura meccanica. Con urti, vibrazioni o impatti fino a 1 joule nella versione standard o 4 joule nella versione ATEX, i sensori completamente in metallo di ifm funzionano con affidabilità in ogni condizione e non sono soggetti a manutenzione: una volta montati, possono anche essere dimenticati. Il montaggio schermato e protetto e le distanze di commutazione aumentate garantiscono inoltre un rilevamento affidabile con sufficiente riserva di esercizio.