- Sistemi di identificazione
- Sistema LF/HF 125 KHz 13,56 MHz
Sistema LF/HF 125 KHz/13,56 MHz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-lf-hf-system-125-khz-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318442257)
Identificazione in sistemi di movimentazione. Grande quantità di dati, alta velocità.
Interfacce
SAP/ERP – Profibus-DP / Profinet / EtherNet/IP / TCP/IP / EtherCAT
Chiaro
Indicazione dello stato tramite LED e web server integrato.
Versatile
Collegamento di antenne RFID o ingressi/uscite digitali. Combinazioni di antenne e transponder da pochi bit fino a vari kbyte.
Semplice
Collegamento delle antenne con cavi standard non schermati fino a 20 m.
Integrabile
Moduli del programma per la semplice integrazione nel PLC.
Certificato
La certificazione del bus di campo garantisce un'intercambiabilità nei sistemi di automazione.
Robusto
Grado di protezione IP 67 e IP 69K per ambienti industriali critici.
Sistema RFID con centralina di controllo, antenne e transponder
ifm ha realizzato un nuovo sistema RFID in particolare per produzione e sistemi movimentazione.
Il web server integrato permette una parametrizzazione semplice tramite browser web. I requisiti dei settori industriali con difficili condizioni vengono soddisfatti grazie ad un corpo robusto in metallo, un ampio campo di temperatura e l'alto grado di protezione IP 67. Le nuove centraline di controllo RFID DTE10x hanno quattro connessioni per antenne, utilizzabili in alternativa anche come I/O digitali. Le antenne sono collegate tramite connettori M12 standard. Un cablaggio standard dei collegamenti I/O garantisce il collegamento diretto di comuni sensori o attuatori e la loro alimentazione con tensione dalla centralina di controllo RFID.
Tutti i collegamenti sono possibili con connettori M12 standard. Anche la corrente di alimentazione è fornita direttamente da un collegamento M12. La vasta gamma di accessori quali cavi di collegamento Profibus e resistenze di terminazione rendono la struttura del sistema molto semplice.
La nuova antenna RFID ANT600 è perfettamente adatta per grandi distanze di scrittura e lettura fino a 200 mm. Per una semplice messa in funzione, il dispositivo è dotato anche di LED di diagnostica e indicazione. Il connettore M12 orientabile consente di collegare cavi standard fino a 20 m.
Grande portata
La grande portata dell'antenna RFID ANT600 ne consente un utilizzo flessibile. I dati di produzione o i parametri di qualità possono essere così salvati sui TAG per la tracciabilità del prodotto nel processo di produzione. Nella logistica dei materiali, con il sistema RFID si determina rapidamente se il materiale e la sua quantità corrispondono all'ordine di produzione. Nel caso del sistema di controllo dell'impianto è possibile leggere i parametri specifici della macchina sul TAG fissato sul prodotto.
Diverse interfacce
DTE100 con Profibus DP: centralina di controllo con interfaccia Profibus DP integrata.
DTE101 con Profinet: centralina di controllo specifica per clienti che usano sistemi di controllo Siemens.
DTE102 con EtherNet/IP: ottimizzata per sistemi di controllo di Schneider Electric o Rockwell Automation.
DTE103 con EtherCAT, l'interfaccia di processo per sistemi di controllo Beckhoff.
DTE104 con TCP/IP e connettività SAP/ERP: ideale per il collegamento diretto a PC, PC industriali o PLC che non hanno interfacce standard del bus di campo. Tramite il protocollo TCP/IP, l'utente ha accesso a tutte le antenne, ai sensori e agli attuatori collegati.
DTC510, il dispositivo compatto con antenna, centralina di controllo e interfaccia CANopen.