- Sistemi di identificazione
- Sistema UHF da 865 a 928 MHz
Sistema UHF da 865 a 928 MHz
Identificazione in produzione e logistica. Alte portate, molti TAG.
Interfacce:
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Versatili
Antenne Ultra Low, Low, Mid e Wide Range per ogni applicazione.
Semplici
Centraline di controllo UHF con quattro collegamenti esterni per le antenne
Integrata
Interfaccia Ethernet TCP/IP e EtherNet/IP per la parametrizzazione e la trasmissione dei dati.
Robusto
Il grado di protezione IP 65 / IP 67 è conforme a tutti i requisiti per ambienti industriali con difficili condizioni.
Centraline di controllo UHF
Come componente principale della piattaforma del sistema UHF, le centraline di controllo UHF DTE830 sono conformi per l'Europa e quelle DTE930 per gli USA. L'impostazione di profili nazionali corrispondenti permette l'utilizzo dei dispositivi in molti altri paesi.
Antenne Ultra Low e Low Range
Queste antenne sono destinate ad applicazioni con letture a breve distanza. Per ottenere un'alta selettività, si utilizzano le antenne più piccole capaci di gestire brevi distanze di lettura.
Antenne Mid Range
Grazie alle dimensioni ridotte, l'antenna Mid Range viene utilizzata per applicazioni con letture a media distanza fino a 2 m.
Antenne Wide Range
Con un angolo di apertura di 30°, queste antenne sono state realizzate per applicazioni con letture a lunga distanza dove sono richieste portate fino a 10 m.
Diverse centraline di controllo
DTE830 / 930:
Centraline di controllo UHF per antenne esterne per applicazioni Low Range e Wide Range. Con ingressi/uscite digitali e interfaccia Ethernet.
DTE820:
Centraline di controllo UHF con antenna integrata e PoE (Power over Ethernet).
RFID nell'applicazione
Grazie alle antenne specifiche per l'applicazione, la piattaforma del sistema UHF di ifm viene utilizzata nella produzione, intralogistica e nei sistemi di movimentazione.
Prodotti del tipo imballaggi o pallet possono essere identificati senza contatto. Il sistema RFID UHF è ottimizzato per applicazioni nel controllo della produzione e del flusso di materiale, per la gestione delle risorse materiali e della catena di fornitura nonché per il sistema di Track & Trace.
Fino a 20 cm: ANT805 / ANT810
(Ultra) Low Range per il rilevamento selettivo di singoli prodotti a breve distanza.
Fino a 2 m: ANT820
Antenna Mid Range per l'identificazione affidabile di quantità più grandi, ad es. su un nastro trasportatore.
Fino a 10 m: ANT860
Antenna Wide Range per il rilevamento contemporaneo di grandi quantità, ad es. scatoloni su pallet che attraversano porte.