• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sistemi di identificazione
  2. Sistema LF 125 KHz

Sistema LF 125 KHz (AS-i)

Identificazione in sistemi di trasporto a guida vincolata.

Interfaccia:
AS-i

plug & play
Riduzione dei costi grazie alla messa in funzione semplice e rapida.

Efficienza
Collegamento di max. 31 lettori RFID ad un master AS-i.

Sicurezza
Alta sicurezza di lettura con dimensioni compatte.

Funzione immediata
Le unità di lettura/scrittura con interfaccia AS-i non richiedono una programmazione. Il valore salvato viene letto dal transponder automaticamente quando passa davanti all'antenna.

Certificato
La certificazione AS-i garantisce un'intercambiabilità nella tecnica di automazione.

Il sistema di identificazione a radiofrequenza DTS125 di ifm è un sistema di identificazione adatto per l'industria con tecnologia da 125 kHz. È il primo sistema RFID al mondo per AS-i.

Le testine di lettura/scrittura compatte comprendono, oltre l'antenna, anche la centralina di controllo completa e l'interfaccia per AS-i. Così i prodotti possono essere utilizzati direttamente con AS-i permettendo la trasmissione dei dati al sistema di controllo.

Per una gestione particolarmente semplice dei dati RFID e per la comunicazione con reti superiori, ifm fornisce System Solution App "RFID DTA". La app viene caricata e configurata mediante l'interfaccia web integrata, ossia tutte le impostazioni necessarie possono essere realizzate comodamente utilizzando un dispositivo con browser Internet.

DTS125 nell'applicazione
Il sistema RFID DTS125 è concepito per il controllo della produzione in sistemi di montaggio e movimentazione, in sistemi di gestione, in impianti di imballaggio e riempimento.

Il sistema è perfettamente adatto anche per l'identificazione dei pallet portapezzi.

plug & play anche per l'hardware: collegamento tramite un connettore M12 o ripartitore centrale AS-i. Il sistema DTS125 può essere integrato rapidamente nelle reti AS-i ed è subito funzionante. Oltre ai costi ridotti per l'hardware, è possibile così anche risparmiare tempo per la messa in funzione.

Il sistema RFID DTS125 garantisce la corretta logistica su una linea di produzione di trasmissioni per veicoli. Tutti i pallet portapezzi sono identificabili tramite RFID. I sistemi ottici, quali ad esempio il codice a barre, sono stati esclusi a causa delle condizioni ambientali difficili (oli, trucioli metallici).

Sistema RFID DTS125, perfetto per risolvere le funzioni nei sistemi di montaggio e movimentazione nonché nell'automazione di gestione. Rileva oggetti su nastri trasportatori con velocità di passaggio fino a 0,5 m/s.

TAG per impianti di montaggio e movimentazione.
I robusti transponder, senza batteria, sono particolarmente adatti per applicazioni in settori con alte temperature.

I TAG per il sistema RFID AS-i non sono compatibili con il sistema HF da 125 KHz per le centraline di controllo DTE.

Sistema RFID LF DTS125 · 125 KHz