You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Vantaggi IO-Link
  2. Selezione prodotti
  3. Convertitori e display IO-Link
  4. Convertitore di temperatura (RTD)

Il convertitore di segnale rende le temperature leggibili per IO-Link

Integrazione del convertitore di segnale con sensore, master, controller e cloud

PT100 oppure PT1000? Utilizza il TP per una semplice digitalizzazione.

Il convertitore del segnale di temperatura TP è un convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura e termometri a resistenza. Le sonde TT e TM, i sensori avvitabili e quelli piatti TS possono essere collegati direttamente al TP per monitorare la temperatura di fluidi liquidi e gassosi in serbatoi e tubazioni.

Utilizzando il convertitore del segnale di temperatura TP non sono necessari cablaggi; così il montaggio diventa più semplice rispetto a quello delle comuni teste di trasmissione o dei trasmettitori per montaggio su guida DIN. Grazie all'utilizzo di connettori M12 standard, si evitano le fonti di errori durante il montaggio, come il collegamento errato di un sensore di temperatura tramite morsetti. Grazie all'involucro compatto, il TP può essere installato anche in applicazioni con spazi limitati.

Il sensore può essere parametrizzato tramite IO-Link, ad esempio utilizzando il software moneo. Inoltre, moneo consente di visualizzare, analizzare e archiviare i set di parametri.

FAQ sul convertitore del segnale di temperatura