- Dal monitoraggio delle vibrazioni a Industria 4.0
- Panoramica prodotti
Il prodotto adeguato per la vostra applicazione.
Sensori e trasmettitori di vibrazioni
Sensori e trasmettitori di vibrazioni per il monitoraggio continuo dello stato delle vibrazioni totali di macchine e impianti secondo ISO 10816 e ISO 14694. I sensori misurano la velocità effettiva della vibrazione su una superficie di un componente non rotante.
Trasmettitore di vibrazioni VT
Semplice funzione di trasmettitore, 4...20 mA.
Sensore di vibrazioni VK
Uscita di commutazione e funzione di trasmettitore. Tempo di risposta ritardato per evitare l'attivazione all'avviamento.
Sensore di vibrazioni VVB
Uscita di commutazione e tecnologia IO-Link per trasmettere più valori di processo.
Sensori di vibrazioni intelligenti
Il sensore di vibrazioni compatto VN controlla lo stato delle vibrazioni totali di macchine e impianti secondo ISO 10816 e ISO 14694; è caratterizzato da una parametrizzazione semplice e dotato di display locale. Non è strettamente necessario utilizzare un software di configurazione.
Sensore di vibrazioni intelligente VN
Indicazione in loco, datalogger a scopo di documentazione per vibrazioni a partire da 120 giri/min.
Centraline diagnostiche
Sistema diagnostico a 6 canali per l'analisi di segnali dinamici (es. accelerazione) e ingressi analogici. Monitoraggio e analisi flessibili e dettagliati. Interfaccia Ethernet TCP/IP e del bus di campo (solo VSE15x) per il collegamento e l'integrazione in sistemi superiori o nel PLC.
Centralina diagnostica
Modulo di diagnosi a 4 canali con ingressi supplementari per valori di processo, memoria integrata, collegabile in rete, per vibrazioni a partire da 1 giro/minuto.
Centralina diagnostica VSE002 / VSE100
Monitoraggio selettivo delle frequenze, memoria con real-time clock, funzione di contatore, capacità di connessione in rete TCP/IP.
Centralina diagnostica VSE150
Monitoraggio selettivo delle frequenze, memoria con real-time clock, funzione di contatore, capacità di connessione in rete TCP/IP, con interfaccia verso i più diffusi bus di campo.
Sensori di accelerazione
I sensori di accelerazione rilevano il rumore indotto sulla superficie della macchina e trasmettono un segnale grezzo per un monitoraggio della vibrazione a posteriori o per la diagnosi della vibrazione, ad es. nella centralina diagnostica VSE.
Sensori di accelerazione VSA / VSP
Robusti sensori di accelerazione VSA o VSP di dimensioni diverse, anche per luoghi di montaggio difficilmente accessibili. Vari campi di misura con uscita in tensione (100 mV/g) o anello di corrente (0...10 mA). Collegamento alla centralina diagnostica VSE.
Sensori di accelerazione VSA
Funzionamento corretto anche con movimenti rapidi o forze elevate. Autotest integrato per una sicurezza permanente.
Sensore di accelerazione di sicurezza VSP0xA
Per la misurazione di vibrazioni in zone potenzialmente esplosive. Collegamento alla centralina diagnostica VSE installata fuori dalle zone ATEX tramite una barriera.
Software e accessori
Per la parametrizzazione e il monitoraggio dei dati online di tutti i sensori di vibrazione intelligenti e delle centraline diagnostiche viene utilizzato il software VES004. Per integrare la diagnosi delle vibrazioni in sistemi superiori (SCADA, MES, ERP) è possibile utilizzare il software OPC Server di ifm.
OPC è uno standard per la comunicazione non proprietaria nella tecnica di automazione e offre la massima flessibilità per una rapida integrazione. Il software SMARTOBSERVER di ifm ha molte funzioni per la visualizzazione online, la memorizzazione e l'analisi dei valori letti allo scopo di monitorare la condizione di macchine e impianti. Come accessori, oltre a quelli per il montaggio, ifm fornisce una vasta gamma di prodotti per la tecnica di collegamento (es. connettori femmina, cavi a Y), adatti a diverse condizioni ambientali.