- Dal monitoraggio delle vibrazioni a Industria 4.0
- Ulteriori informazioni
Protezione automatica dell'impianto - Diagnosi continua delle vibrazioni in un impianto di imbottigliamento di acqua minerale
L'usura di parti della macchina è inevitabile. Tuttavia, con una diagnosi costante delle vibrazioni, è possibile rilevare i danni in modo affidabile e per tempo. L'azienda Hassia Mineralquellen, una delle fonti di acqua minerale più grandi della Germania, utilizza i sistemi elettronici per la diagnosi costante delle vibrazioni di ifm nel suo impianto di imbottigliamento. L'investimento ha ripagato già in fase sperimentale: un imminente danno di un azionamento è stato rilevato in tempo ed eliminato. In questo modo si è evitato un arresto imprevisto dell'impianto.