- Sensori di flusso
- Prodotti – Novità
- Flussimetro Vortex SV
Flussimetro Vortex per ambienti industriali
I flussimetri Vortex SV funzionano secondo il principio di misurazione Vortex da cui ne deriva il nome.
I sensori sono una soluzione economica per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Non solo il prezzo, ma anche le prestazioni sono convincenti: i sensori convincono sempre con un'elevata precisione di misura e sono resistenti anche in condizioni di processo difficili grazie alla loro elevata resistenza.
Vantaggi del sensore Vortex
Il principio di misura Vortex è ideale per applicazioni con acqua ultrapura, media a base d'acqua e media a base di glicole, in quanto non è influenzato dalla conduttività del fluido. I sensori sono una soluzione ideale in sistemi di raffreddamento per il monitoraggio della capacità di raffreddamento, nelle forniture di acqua potabile e in altre applicazioni.
Oltre alla portata attuale, i sensori rilevano anche la temperatura del fluido. Grazie alla misurazione integrata della temperatura, non è necessario un ulteriore punto di misura nel sistema.
I flussimetri Vortex rilevano con precisione il flusso in numerose applicazioni industriali con una precisione del +/-2 %. L'approvvigionamento idrico nell’agricoltura indoor può essere, ad esempio, monitorato e controllato con precisione.
Sia i sensori con involucro in acciaio inox che la versione interamente in plastica sono resistenti agli ambienti più difficili. La versione rivista interamente in plastica convince per l'elevata resistenza alla pressione (16 bar fino a 90 °C) e alla temperatura (fino a 125 °C).
Le due serie di dispositivi coprono un'ampia gamma di collegamenti al sistema. Mentre la variante con display dispone anche di varianti con uscite analogiche doppie e in frequenza (100...1000 Hz, 2 x 4...20 mA) oltre a IO-Link, la versione interamente in plastica può essere utilizzata anche come semplice trasmettitore (4...20 mA) con tecnologia a 2 fili. Inoltre, è possibile rilevare e analizzare un segnale PT1000.
Use Case del sensore vortex
Nelle applicazioni con acqua ultrapura, media a base d'acqua e media a base di glicole, i sensori Vortex misurano in modo affidabile la portata. Non solo viene garantita la capacità di raffreddamento dell’acqua nelle rispettive applicazioni, ma è possibile anche regolare la corretta quantità di acqua per la coltivazione di piante in agricoltura indoor. I casi applicativi forniscono una visione delle applicazioni già risolte presso i nostri clienti.
Altre applicazioni dei nostri clienti
Collegamento del sistema di sensori Vortex
Panoramica prodotti
Dispositivi SV con display e IO-Link
- Visualizzazione dei valori di processo e di commutazione tramite display LED TFT
- Alloggiamento robusto e compatto in acciaio inox con classe di protezione IP65 e IP67
- Monitoraggio continuo di portata e temperatura tramite IO-Link (disponibili versioni con doppia uscita analogica 4...20 mA)
- I collegamenti a vite in linea ruotabili consentono un'integrazione rapida e semplice
Dispositivi SV interamente in plastica con segnali di uscita analogici e PT1000
- Rileva acqua ultrapura, media a base d'acqua e soluzioni di glicole (35%)
- Il design in un unico pezzo è resistente a pressioni e temperature di processo elevate
- Lunga vita utile e robustezza grazie alla plastica resistente all'idrolisi
- Tecnologia a 2 fili per l’utilizzo come semplice trasmettitore
- Varianti con certificazione per l'acqua potabile