- Sensori a ultrasuoni
- Tecnologia
Tanti punti di forza, pochi limiti: come funziona la tecnologia a ultrasuoni
I sensori a ultrasuoni rilevano oggetti suono-riflettenti. Per calcolare la distanza viene misurato il tempo che intercorre dall’invio alla ricezione di un segnale sonoro. Colore, trasparenza e riflessione della superficie dell'oggetto sono irrilevanti.
Confronto dei sensori a ultrasuoni con altre soluzioni per il rilevamento della posizione
La tabella seguente valuta la funzione delle varie tecnologie in presenza di determinate condizioni.
Ultrasuoni | Induttivo | Capacitivo | Ottico | |
---|---|---|---|---|
Elevata distanza dall’oggetto | ||||
Indipendente da colore/trasparenza | 1 | |||
Indipendente dal materiale | ||||
Variazioni di temperatura | ||||
Deposito sul sensore | 2 | 3 | ||
Resistenza alla luce esterna | ||||
Elevata umidità ambientale |
1) ad es. pellicole sottili trasparenti/vetri
2) se non eccessivo
3) se non conduttivo