You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Sensori a ultrasuoni
  2. Vantaggi

Vantaggi dei sensori a ultrasuoni

I sensori a ultrasuoni rilevano tutti gli oggetti suono-riflettenti e misurano il tempo dalla trasmissione alla ricezione di un segnale sonoro. Colore, trasparenza e riflessione della superficie dell'oggetto sono irrilevanti.

Vantaggi rispetto ad altri principi di misurazione

Oggetto / Applicazione Sensore a ultrasuoni Sensore di distanza ToF Sensore
ottico
Oggetti lucidi
Oggetti irregolari
Oggetti con fori
Oggetti trasparenti
Liquidi
trasparenti
Pellicole
trasparenti
Ampio campo
Un segnale
Oggetti di diverso colore
Livello di oggetti irregolari
(semi, patate)
Portata elevata (>1m)
Applicazione dinamica
Angolo rispetto all'oggetto
Piccoli target

Gli oggetti riflettenti vengono rilevati con affidabilità

Le confezioni blister nei sistemi di imballaggio, le bottiglie PET o le vaschette in plastica trasparente nell'industria alimentare possono essere rilevate in modo affidabile utilizzando i sensori a ultrasuoni.

Perfettamente adatti a superfici difficili

Il colore, la trasparenza o la lucentezza dell'oggetto non sono determinanti, diversamente dai sensori ottici, al fine del rilevamento. L'ampio raggio di emissione permette ai sensori di rilevare con affidabilità anche oggetti a reticolo.

Riduzione degli accumuli

Il trasduttore oscillante a ultrasuoni riduce il deposito di polvere. I sensori funzionano in modo affidabile anche con sporco leggero e possono essere così utilizzati per quelle applicazioni in cui i sensori ottici raggiungono il loro limiti.

Convincenti grazie all’elevata performance

I sensori a ultrasuoni forniscono segnali affidabili e continui anche in numerose applicazioni, dal controllo dell'altezza della pila per le scatole di cartone al rilevamento dei vuoti delle etichette di plastica lucida. Nella versione M18 hanno, ad esempio, una zona morta particolarmente piccola e portate elevate, di solito raggiungibili solo da sensori di dimensioni più grandi.

Valore aggiunto per versioni IO-Link

La variante IO-Link dei sensori a ultrasuoni di ifm ha i seguenti vantaggi:

  • Pulsante teach virtuale per un'impostazione semplice dei punti di commutazione
  • Semplice sostituzione del sensore tramite plug & play
  • I parametri possono essere salvati sul master IO-Link
  • Una complessa documentazione per l'impostazione dei parametri non è più necessaria
  • Uscita del valore della distanza in millimetri
  • Onda sonora regolabile per l’adattamento all’applicazione
  • Ritardo di attivazione e disattivazione regolabile per un segnale di misura affidabile
  • Protezione contro le manipolazioni tramite blocco dei tasti