Mobilní datová paměť pro IO-Link: malá velikost, velká kapacita
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/headimage_p_fr_wh_w_190_0051.jpg?v=-1655858400)
- 128 kB – dostatečná paměť pro potřebná data a historické údaje
- Lokální uložení informací ovlivňujících proces
- Digitální typový štítek: snadná registrace vyměnitelných součástí do jednotky PLC
Vylepšený výkon díky rozhraní IO-Link
- Rozhraní COM3 zaručuje rychlý přenos dat
Lokální výměna informací ve vnitropodnikové síti
Externí paměť DSU pro IO-Link je univerzální mobilní zařízení pro lokální přenos dat. Když je toto malé zařízení připojené k modulu IO-Link master, poskytuje uložená data všem připojeným přijímačům. Například když se používá jako digitální typový štítek vyměnitelného nástroje, jednotka PLC ho může nezávisle a spolehlivě identifikovat, načíst z něj údaje o provozních hodinách a upozornit obsluhu na potřebnou údržbu, aby nedošlo k poškození nástroje nebo obrobku. Za provozu se data průběžně ukládají do historické paměti. Díky rozhraní COM3 dosahuje přenos rychlosti 230,4 kbitů/s. Celková kapacita 128 kB stačí na všechna potřebná data.
Konfigurace a načítání dat pomocí nástroje moneo configure
DSU100 je 128kbajtová datová paměť FRAM, která slouží jako paměťové médium pro průmyslové prostředí. Nastavení parametrů a výměna dat probíhají přes integrované rozhraní IO-Link a v době nečinnosti systému lze pro ně použít například software moneo configure.
Popis technologie
DSU100 je 128kbajtová datová paměť FRAM, která slouží jako paměťové médium pro průmyslové prostředí. Nastavení parametrů a výměna dat probíhají přes integrované rozhraní IO-Link a v době nečinnosti systému lze pro ně použít například software moneo configure.
Informace specifické pro přístroj
Specifikace IODD potřebné ke konfiguraci přístroje, podrobné informace o struktuře procesních dat, diagnostické informace, adresy parametrů a informace o požadovaném hardwaru a softwaru rozhraní IO-Link jsou uvedeny na stránkách www.ifm.com.
Provozní režimy přístroje
Přístroj podporuje různé provozní režimy, například načítání globálně unikátního identifikátoru UID konkrétního zařízení, čtení a zápis až 28 bajtů dat v jednom cyklu IO-Link a čtení a zápis většího objemu dat, přičemž délku omezuje jen jednotka PLC. Automatický přístup k paměťové jednotce během provozu lze definovat pomocí různých příkazů, které přístup pro čtení a zápis regulují a řídí.