Senzory Kplus odolné vůči elektromagnetickému poli kpoužití při svařování
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0281.jpg?v=867309645)
- Univerzální spínací vzdálenost pro spolehlivou detekci všech kovů
- Žádné ulpívání okují díky nepřilnavému povrchu
- Technologie senzoru odolná vůči elektromagnetickému poli zabraňuje nesprávnému spínání
- Široký teplotní rozsah pro univerzální použití
- IP 65 až IP 69K pro vyšší spolehlivost
K použití v náročných aplikacích při svařování
Induktivní senzory Kplus odolávají drsným provozním podmínkám, které vznikají při svařovacích procesech. Pouzdro senzoru a upevňovací matice mají nepřilnavý povrch, aby se zabránilo přilnutí okují od svařování. Nová technologie senzorů je navíc robustní a odolná vůči silným magnetickým polím, která vznikají při svařování, a spolehlivě tak zabraňuje nesprávnému spínání.
Rychlé připojení standardního konektoru M12 a odpovídajícího kabelu z řady ecolink je ideálním základem trvalého užívání.