- Produktové novinky
- Senzory
- Pasivní povrchová teplotní sonda
Pasivní povrchová teplotní sonda

Jednoduché sledování procesu i u malých potrubí
Teplotní sonda pro povrchovou montáž umožňuje rychlou, flexibilní a snadnou konfiguraci měřicího bodu. Pasivní teplotní sonda je vhodná zejména pro použití na potrubích malých průměrů, kde by invazivní monitorování teploty výrazně ovlivnilo průtok média. Vzhledem k tomu, že hodnoty jsou zaznamenávány neinvazivně, nehrozí riziko kontaminace média. Instalace je naopak snadná a nevyžaduje časově a finančně náročné vrtání a svařování, takže měřicí bod lze instalovat i za chodu.
Testovaná hygienická nezávadnost
Díky teplotnímu rozsahu do 160 °C, vysokému stupni krytí IP69K a hygienicky bezpečnému principu montáže testovanému společností Ecolab je tato sonda vhodná i pro použití v potravinářské výrobě. V kombinaci s invazivním monitorováním teploty lze například zajistit kompletní ohřev potrubí potřebného v procesu CIP.
Dokonalá dvojice: teplotní senzor a zátka
Hodnoty odporu pasivního povrchového teplotního senzoru lze analyzovat pomocí teplotního nástrčného modulu TP. Převádí hodnoty prvků PT100 a PT1000 na analogové signály nebo na signály IO-Link.