You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produktové novinky
  2. Senzory
  3. Tlakový senzor PQ Cube stanovuje nové standardy

Tlakový senzor PQ Cube stanovuje nové standardy

Robustní v každém ohledu

Díky své robustnosti je PQ Cube ideální volbou pro použití ve vakuových chapadlech a ostatních pneumatických aplikacích. Ať už se jedná o pouzdro s krytím IP65, mosazné zásuvky nebo osvědčenou přesnou měřicí buňku odolnou proti prachu a nečistotám – vše je navrženo pro trvalé použití v náročném průmyslovém prostředí.

TFT displej: snadná vizualizace dat

Současně jsme neubrali na komfortu: Na 1" TFT displeji si můžete přečíst všechny důležité údaje a informace v přehledném zápisu. S nastavením vám pomůže instalační průvodce v devíti jazycích.