• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Tlakové senzory podle aplikace
  2. Aktuality
  3. Tlakový senzor PQ

Tlakový senzor pro pneumatické aplikace

PQ Cube je ideální volbou pro pneumatické aplikace všeho druhu. Dosud používaná měřicí buňka, která se již v předchozích generacích senzoru PQ vyznačovala vysokou odolností vůči prachu a nečistotám, je použita i v nové verzi.

Přesvědčivé jsou nejen vnitřní hodnoty. Displej o velikosti 1″ přehledně zobrazuje procesní hodnoty v různých uspořádáních a spínací body jsou signalizovány pomocí LEDek. Nastavení je díky průvodci instalací rovněž rychlé a snadné.

Detailní pohled na senzor PQ Cube

Produktové výhody senzoru PQ Cube

Měřicí buňka s povrchovou úpravou

Křemíková měřicí buňka s povrchovou úpravou a těsněním od společnosti ifm vyniká odolností vůči médiím a vždy spolehlivě funguje i za nepříznivých okolních podmínek. Zejména v průmyslových aplikacích s vakuovými uchopovači je vzduch často znečištěn prachem. To nemá na měřicí buňku větší vliv než třeba stlačený vzduch obsahující olej.

Plnohodnotný grafický 1" TFT displej a LEDky spínacích bodů

Procesní hodnoty, spínací body a další informace dostupné prostřednictvím rozhraní IO-Link lze na displeji rozeznat na první pohled. Pro vizualizaci lze flexibilně zvolit různá rozložení displeje s jasnou změnou červené a zelené barvy.

Průvodce instalací

Tlakový senzor PQ lze nastavit snadno a rychle pomocí průvodce instalací. Průvodce vás provede procesem nastavení v celkem devíti jazycích a požádá vás o všechny relevantní atributy pro vaši aplikaci. Následné další změny lze provádět flexibilně prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo na samotném zařízení pomocí tří tlačítek.

Virtuální simulátor senzoru PQ

Díky našemu simulátoru si můžete prohlédnout displej a projít si průvodce instalací. Simulátor se může od reálného zařízení lišit a neobsahuje všechny funkce!

Otevření nabídky nebo průvodce instalací / potvrzení položky
Navigace v nabídce
Zpět

Aplikace

Úprava stlačeného vzduchu

Úprava stlačeného vzduchu je zásadním faktorem pro funkčnost a životnost pneumatických systémů. Díky sofistikované koncepci montáže lze tlakový senzor instalovat do místa pro údržbu bez nutnosti použití adaptérů, což z něj činí ideální komponent v procesu úpravy stlačeného vzduchu.
Prostřednictvím plnohodnotného 1" grafického displeje můžete neustále sledovat, zda jsou procesní hodnoty v cílovém rozsahu.

Monitorování a měření systémového tlaku

Pro bezproblémový provoz vašeho zařízení nabízí senzor PQ Cube spolehlivý monitoring systémového tlaku v rozsahu měření od -1 do 16 barů.
Nastavení a ovládání senzoru je rychlé a snadné prostřednictvím tří tlačítek a intuitivní navigace v menu. Pro nastavení je navíc k dispozici průvodce instalací dostupný v devíti jazycích.

Aplikace s vakuem a uchopovacími systémy

V aplikacích s vakuem a uchopovacími systémy boduje PQ Cube svou robustní měřicí buňkou, která je mimořádně odolná vůči prachu, nečistotám a vlhkosti. Další výhodou senzoru je vizualizace procesních hodnot a přehledná změna červené a zelené barvy.
Při instalaci senzorů si můžete vybrat mezi montáží na stěnu, lištu DIN nebo montáží prostřednictvím panelu.

Flexibilní možnosti montáže

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

  • Transparentní procesy
    Kromě aktuálního tlaku dochází prostřednictvím rozhraní IO-Link rovněž k acyklickému přenosu teploty zařízení a média. Díky tomu můžete mít proces neustále pod dohledem.
  • Zaznamenávání a simulace procesních hodnot a událostí
    Kromě zobrazování a zaznamenávání procesních hodnot lze prostřednictvím rozhraní IO-Link nahrávat a simulovat různé události. Jedná se o provozní hodiny od uvedení do provozu, počet událostí spojených s přetlakem a spínací cykly na obou výstupech.
  • Bezeztrátový přenos dat s technologií připojení bez stínění
    Rozhraní IO-Link umožňuje bezeztrátový přenos dat, protože při digitální komunikaci jsou vyloučeny konverzní ztráty a vnější vlivy jako magnetická pole nemají na přenos dat žádný vliv.
  • Flexibilní konfigurace na dálku nebo přímo přes rozhraní HMI
    Tlakový senzor lze snadno a rychle konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link – a to buď na dálku, nebo během procesu.

Výrobky