- ifm mate
- Výhody
ifm mate: Výhody
Asistenční systém ifm mate podporuje pracovníky při ručně prováděných procesech ve výrobě nebo na balicích pracovištích. Je vybaven optickou kamerou 2D/3D, která identifikuje ruce pracovníka a zjistí například, zda pracovník sáhl do krabice, nebo ne. Klíčovou součástí systému je rozpoznávání ruky, které je založeno na výkonné technologii hlubokého učení. Zda je pracovník pravák nebo levák, je při rozpoznávání stejně nepodstatné jako poloha ruky.
Konzistentně vysoká úroveň kvality výrobků
Ve srovnání s digitalizovanými procesy bylo zajištění kvality ručně prováděných pracovních kroků doposud náročné. S novým asistenčním systémem pracovníků lze velmi snadno zajistit kvalitu. Nákladným reklamacím tak lze účinně předcházet.
Rychlé zaškolení na pracovišti a pružné plánování zaměstnanců
ifm mate nabízí také výhody z hlediska rozmístění personálu: Systém může podporovat zaměstnance ve výrobě pomocí různých pracovních pokynů na monitoru – např. videonávodů. To umožňuje pružné rozmístění pracovníků na různých pracovištích.
Plně virtuální systém funguje bez potřeby těžkopádného příslušenství
Díky rozpoznávání rukou v kombinované 2D a 3D technologii nevyžaduje tento asistenční systém pro pracovníky žádné další příslušenství, jako jsou brýle virtuální reality nebo sledovače na zápěstí. Tím se ve srovnání s jinými naváděcími systémy výrazně zvyšuje komfort pracovníků, což vede k velmi vysoké hladině akceptace mezi pracovníky, protože ti nejsou ve svém obvyklém pracovním prostředí nijak omezováni.
Systém ifm mate se přizpůsobuje vašim požadavkům, nikoli naopak.
Pracovní postupy lze v softwaru pružně přizpůsobovat. Například je možné předem definovat přesné pořadí kroků, nebo nechat pracovníky provádět kroky v libovolném pořadí. Tím je zajištěno zachování ergonomie pracovních procesů nebo dokonce její optimalizace.
Jednoduché a rychlé nastavení a uvedení do provozu
Nastavení systému ifm mate je jednoduché a intuitivní – není potřeba žádná IT ani odborná podpora. Rychlý přechod na novou aplikaci nepředstavuje žádný problém.
Propojení se systémy a procesy vyšší úrovně
Pomocí rozhraní REST-API můžete integrovat ifm mate přímo do svých procesů správy digitálních objednávek a zajištění kvality.
"mate" od ifm – zkušenosti z naší praxe
Původcem vývoje bylo naše vlastní výrobní zařízení a snaha snížit počet reklamací zejména v souvislosti s ručním balením senzorů. Tento systém je jen dalším krokem k Průmyslu 4.0 a digitální továrně.