You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Moduly

ifm mate: Moduly

Novinka: Propojení se systémem SAP pro centralizovanou správu příkazů a proces zajištění kvality pro montážní úlohy založený na senzorech

Integrace prostřednictvím modulu „Shop Floor Integration“ zjednodušuje zpracování příkazů

Od verze 1.4.0 lze asistenční systém pro pracovníky ifm mate bezproblémově propojit s podnikovým systémem SAP S/4HANA. Zde lze pak centrálně vytvářet pracovní příkazy pro manuální pracoviště a sledovat jejich průběh. Na uživatelském rozhraní systému ifm mate může obsluha pomocí ručního skeneru vybrat příkazy pro manuální práci, které čekají na vyřízení. Po provedení výběru se další podrobnosti příkazu zobrazí v systému ifm mate. Může se jednat o množství, které je třeba vyrobit, nebo třeba o dodatečná videa nebo pokyny k výrobním krokům. Pro bezchybné, maximálně ergonomické a efektivní zpracování příkazů lze také zkontrolovat správný výběr a uspořádání boxů na materiál.


Dobré a špatné díly lze automaticky odesílat do systému SAP pomocí systému kontroly kvality založeného na senzorech, který je rovněž k dispozici. Jakmile je příkaz zpracován, jsou všechny informace přeneseny do systému, takže je možné je okamžitě použít pro dynamické plánování výroby.

Přehled výhod:

  • Centralizovaná a dynamická správa příkazů pro manuální výrobu
  • Dodatečné zajištění kvality díky ověření, že na pracovišti je k dispozici to správné vybavení
  • Automatizovaná evidence dobrých a špatných dílů optimalizuje další plánování výroby  

Můžete se těšit na tyto funkce:

Další moduly budou do systému ifm mate přidány v budoucnu:

ActivityLog prostřednictvím protokolu MQTT
Záznam dat pro analýzu procesů

Dokumentace odchylek u produktů
Digitalizace karet závad přímo na pracovišti

Široká nabídka pro dokonalou kontrolu kvality

Senzory Dualis mohou mít osvětlení typu RGB-W nebo infračervené. Provedení RGB-W umožňuje rozlišovat předměty podle barvy. Díky polarizačnímu filtru lze snadno detekovat i velmi lesklé předměty. V prostředí s výrazně proměnlivými světelnými podmínkami pořídí senzor Dualis až 5 snímků s různou dobou expozice a pro kontrolu kvality z nich vybere jeden s optimálním osvětlením.

Version: 1.3.0: proces kontroly kvality založený na senzorech pro montážní úlohy

Kamerový senzor O2D5 pomáhá pracovníkům s porovnáváním cíle a skutečnosti

Bezproblémová integrace kamerového senzoru O2D5 rozšiřuje asistenční systém pro pracovníky o praktickou podporu při monitorování montáže. Senzor porovnává skutečný stav obrysů a povrchů s předem definovanými cílovými podmínkami. To lze provést mezi jednotlivými kroky montáže nebo na konci procesu pomocí jednoho nebo více kamerových senzorů. Nesprávná montáž konektorů, vynechané lepicí body nebo nesprávně namontované součásti jsou spolehlivě a s vysokou přesností rozpoznány a signalizovány pracovníkovi. Jako další pomůcka se na monitoru zobrazuje příslušný cílový obrys, aby bylo možné montážní krok rychle a snadno opravit zapamatovatelným způsobem. Pokud skutečný stav odpovídá specifikaci, systém povolí další krok montáže. K integraci kamerových senzorů O2D5 do systému ifm mate není zapotřebí žádná další řídicí jednotka.

Přehled výhod:

  • Neustálá průběžná a výstupní kontrola kvality
  • Okamžitý efekt učení díky zobrazení cíle a skutečnosti
  • Bezpečnost ve složitých a citlivých výrobních krocích
  • Nejnižší možné procento vadných výrobků

Version: 1.2.0: komunikační rozhraní je nyní k dispozici

REST-API: Připojení k ERP a serverovým strukturám

Pomocí rozhraní REST-API nabízí ifm mate od verze softwaru 1.2.0 nebo vyšší možnost navázat spojení se síťovými strukturami vyšší úrovně. Pokud je použito několik asistenčních systémů pro pracovníky, ti mají přístup k centrální knihovně montážních pokynů. Lze také vést dialog se systémy ERP, např. pro centrální a efektivní odesílání montážních příkazů na individuální manuální pracoviště. Jsou-li nástroje integrovány, mohl by být přes rozhraní přenášen přesný točivý moment pro aktuální montážní proces, aby nedošlo k poškození výrobku.

Stručně řečeno: Pomocí rozhraní REST-API můžete integrovat ifm mate přímo do svých procesů správy digitálních objednávek a zajištění kvality.

Nyní jsou možné následující aplikace:

  • Kontrola kvality
  • Řízení verzí
  • Řízení objednávek
  • Interakce snástroji