You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Přehled hladinových senzorů
  2. Bodové měření hladiny
  3. Olejné látky

Hladinové senzory pro olejné látky

Řada senzorů Hloubky zasunutí Technologie Signál Další informace

LMC
10...40 mm Impedanční spektroskopie • Přepínač
• IO-Link
• Potlačuje vliv zbytků, rozstřiku a tvorbu pěny u materiálu
• Spolehlivá alternativa ladičkových vidlic
• Funkce rozlišení médií

LI
132...737 mm Kapacitní • Přepínač • Montáž shora
• Chrání před přetečením
• K dispozici 4 délky sondových tyčí s možností nastavení

KG, KI, KQ
Měřicí dosah
až 40 mm
Kapacitní • Přepínač
• IO-Link
• Snímání přes montážní pouzdro, průzor, plastovou nádrž nebo v přímém kontaktu
• V nabídce moderní sloupcový ukazatel
• Nízké těleso u typu KQ k montáži na rovné plochy

KQ10
228 mm
s možností napojování
Kapacitní • Přepínač
• IO-Link
• Montáž zvenku na nekovové nádrže na držáky nebo nalepením
• Na větších nádržích lze jednotky napojovat
• Přehledná indikace hladiny sloupcem LED diod