• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Přehled hladinových senzorů
  2. Bodové měření hladiny
  3. Volně ložené pevné materiály

Hladinové senzory pro volně ložené pevné materiály

Řada senzorů Hloubky zasunutí Technologie Signál Další informace

LMC
10...40 mm Impedanční spektroskopie • Přepínač
• IO-Link
• Potlačuje vliv zbytků, rozstřiku a tvorbu pěny u materiálu
• Spolehlivá alternativa ladičkových vidlic
• Funkce rozlišení médií

KG, KI, KQ
Měřicí dosah
až 40 mm
Kapacitní • Přepínač
• IO-Link
• Snímání přes montážní pouzdro, průzor, plastovou nádrž nebo v přímém kontaktu
• V nabídce moderní sloupcový ukazatel
• Nízké těleso u typu KQ k montáži na rovné plochy

UGT, UIT
Měřicí dosah
až 8 m
Ultrazvukové • Přepínač
• IO-Link
• Přesná detekce hladiny jakéhokoli média
• Možnost zjistit aktuální vzdálenost přes rozhraní IO-Link

O1D
Měřicí dosah
až 9,8 m
Fotoelektrické • Přepínač
• IO-Link
• PMD s měřením doby průletu světla
• Bez zkreslení vlivem barvy/úhlu
• Zjišťování vzdálenosti/hladiny přes rozhraní IO-Link

KQ10
228 mm
s možností napojování
Kapacitní • Přepínač
• IO-Link
• Montáž zvenku na nekovové nádrže na držáky nebo nalepením
• Na větších nádržích lze jednotky napojovat
• Přehledná indikace hladiny sloupcem LED diod