- Přehled hladinových senzorů
- Bodové měření hladiny
- Vodné látky
Hladinové senzory pro vodné látky
Řada senzorů | Hloubky zasunutí | Technologie | Signál | Další informace |
---|---|---|---|---|
![]() LMC |
10...40 mm | Impedanční spektroskopie | • Přepínač • IO-Link |
• Potlačuje vliv zbytků, rozstřiku a tvorbu pěny u materiálu • Spolehlivá alternativa ladičkových vidlic • Funkce rozlišení médií |
![]() LI |
132...737 mm | Kapacitní | • Přepínač | • Montáž shora • Chrání před přetečením • K dispozici 4 délky sondových tyčí s možností nastavení |
![]() KG, KI, KQ |
Měřicí dosah až 40 mm |
Kapacitní | • Přepínač • IO-Link |
• Snímání přes montážní pouzdro, průzor, plastovou nádrž nebo v přímém kontaktu • V nabídce moderní sloupcový ukazatel • Nízké těleso u typu KQ k montáži na rovné plochy |
![]() UGT, UIT |
Měřicí dosah až 8 m |
Ultrazvukové | • Přepínač • IO-Link |
• Přesná detekce hladiny jakéhokoli média • Možnost zjistit aktuální vzdálenost přes rozhraní IO-Link |
![]() KQ10 |
228 mm s možností napojování |
Kapacitní | • Přepínač • IO-Link |
• Montáž zvenku na nekovové nádrže na držáky nebo nalepením • Na větších nádržích lze jednotky napojovat • Přehledná indikace hladiny sloupcem LED diod |