You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Senzory pro válce
  2. Senzory pro hydraulické válce

Senzory pro hydraulické válce

Polohové senzory odolné vůči tlaku se standardně používají pro detekci pístu na hydraulických válcích. Detekují pouze feromagnetické kovové materiály. Kromě použití jako koncových spínačů v hydraulických válcích se senzory používají také na jiných hydraulických součástech, jako jsou ventily nebo čerpadla.

Jednodílné celokovové pouzdro z vysoce kvalitní nerezové oceli je odolné proti tlakovým špičkám až do 1 000 bar (tlak při roztržení) a vydrží až 10 milionů tlakových cyklů. Široký rozsah provozní teploty a vysoký stupeň krytí umožňuje použití senzorů v extrémně náročném průmyslovém prostředí.

Schnittzeichnung Hydraulikzylinder

Obzvláště robustní senzory z nerezové oceli

Pro vysoké nároky na senzory v aplikacích hydraulických válců nabízí společnost ifm electronic vlastní individuální řešení.
Senzor je vyroben z jednodílného pouzdra z nerezové oceli. Požadavky na tlak až do 500 barů provozního tlaku tak mohou být trvale splněny. Robustní pouzdro senzoru navíc odolává i špičkovým tlakům a tlakům při roztržení, které se v takových aplikacích vyskytují. Senzory řady MFH jsou utěsněny O-kroužkem a opěrným kroužkem. U senzorů řady M9H je O-kroužek vložen radiálně a poskytuje dodatečnou mechanickou zarážku při montáži.

Senzor zjišťuje koncovou polohu hydraulických válců v mobilních strojích nebo v tvářecí technice. Obvykle se zde snímá schod mezi pístní tyčí a pístem. Princip činnosti detekuje pouze feromagnetické kovy (ocel). V samotném senzoru se nachází elektronická magnetorezistivní měřicí buňka (MR buňka), která detekuje permanentní magnetické pole v sousedství senzoru. Tato MR buňka se tak nachází v permanentním magnetickém poli. Protože pouzdro z nerezové oceli nemá žádný vliv na magnetické pole, bude detekován pouze feromagnetický kov pístní tyče. Takto lze aproximovat feromagnetický kov a vnitřní pole se mění takovým způsobem, že navazující elektronika generuje odpovídající spínací signál.

Řada senzorů Výstupy Připojení Vlastnosti

Senzory hydraulických válců
  • DC PNP/NPN
  • NO/NC
  • M12
  • Pigtail s konektorem M12
  • Pigtail s konektorem AMP
  • Kabel
  • Odolnost vůči tlaku až do 500 barů
  • Kovová snímací plocha pro náročné provozní podmínky.
  • Vysoký rozsah destrukčního tlaku
  • Provedení pouzdra v souladu s průmyslovým standardem
  • Životnost více než 10 milionů spínacích cyklů