You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Technologie AMR

Článek AMR se skládá z velmi tenké vrstvy kovu MU (permalloy).
Vrstva slitiny niklu a železa má tloušťku např. 20 nm. Když na tuto vrstvu působí magnetické pole, mění se její elektrický odpor (podobně jako u článku GMR). Technologie AMR umožňuje úzký detekční rozsah a malou hysterezi. Proto je tato technologie velmi vhodná pro válce s krátkým zdvihem nebo pro vysoce přesné aplikace.

Technologie GMR

Buňka GMR se skládá ze tří vrstev materiálu. Dvě z těchto vrstev jsou tvořeny kobaltem (magnetizovatelné) a jedna vrstvou mědi (nemagnetizovatelné). Elektrický odpor těchto vrstev závisí na jejich zmagnetizování.
Elektrický odpor lze tedy měnit působením vnějšího magnetického pole. Tento vliv na elektrický odpor lze detekovat, a tím způsobit sepnutí senzoru.

Technologie GMR je velmi spolehlivá.
V nepříznivých případech je však možné vytvořit více spínacích bodů. K tomu může dojít, pokud jsou ve válci instalovány silné permanentní magnety. Detekční rozsah (rozsah, ve kterém senzor přepíná přes magnet) je velmi široký a hystereze je také velká.

Technologie jazýčkového senzoru

Jazýčkový spínač se skládá ze dvou překrývajících se kovových kontaktních desek. Pokud na ně nepůsobí žádné magnetické pole, jsou spínací kontakty v klidovém stavu. To znamená, že obvod je v normálním stavu otevřený a nemůže jím protékat žádný proud. Jakmile pole magnetu překročí určitou sílu, kontaktní desky se uzavřou. Tím je umožněn průtok proudu. Pokud magnetické pole opět zeslábne, desky se otevřou a spínač bude opět v klidovém stavu.
Tyto desky jsou umístěny ve skleněné trubici.

Srovnání AMR, GMR a mechanických jazýčkových senzorů

  AMR GMR Jazýčkový
 
Typ Polovodičový výstup Polovodičový výstup Mechanický jazýčkový kontakt
Životnost Neomezený počet cyklů Neomezený počet cyklů 1 až 2 miliony cyklů
Opakovatelnost
Doba odezvy
Citlivost
Teplotní stálost
Reakce na silná magnetická pole Je možných několik spínacích bodů Je možných několik spínacích bodů
Vhodnost válců s krátkým zdvihem
Citlivost na
vibrace pístu

Nalezněte ideální senzor pro válec – jednoduše a přesně.

Zadejte technické specifikace vašeho válce tak i jeho výrobce a získáte dokonale vyhovující sensor od společnosti ifm. S naším nástrojem Solution Builder garantujeme, že sensor bude přesně pasovat a bude s veškerým nezbytným příslušenstvím.