You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Senzory pro válce
  2. Senzory pro pneumatické válce

Senzory pro pneumatické válce

Senzory pro válce se používají k detekci polohy pístů pneumatických válců. Jsou montovány přímo na válec. Prstencový magnet připevněný k pístu je detekován přes stěnu pouzdra z nemagnetizovatelného materiálu (např. hliníku, mosazi nebo nerezové oceli). Lze je namontovat přímo na válce s T-drážkou a C-drážkou a pomocí adaptéru také na kruhové válce, válce s táhlem, válec s integrovaným profilem nebo válce s trapezoidní drážkou.

válce s T-drážkou

T-drážka je nejpoužívanější drážkou v pneumatických válcích. K montáži senzorů válců ifm s T-drážkou není obvykle zapotřebí žádné příslušenství. Senzory lze jednoduše zasunout do drážky a upevnit pomocí upevňovací svorky.
Senzory pro válce lze namontovat bez příslušenství do T-drážky o šířce 5,1 až 5,7 mm. Efektivní výška svorky by měla být mezi 3,3 a 4,5 mm.

Válec Průřez Obvyklí výrobci
Festo ADN
Festo DSBC
Festo AEVC
SMC CP95

válce s C-drážkou

Drážka C je rozšířená zejména v asijské oblasti. K montáži senzorů ifm pro válce s drážkou C není obvykle zapotřebí žádné příslušenství. Senzory lze jednoduše zasunout do drážky a upevnit pomocí upevňovací svorky.
Senzory s drážkou C lze také namontovat do drážky T pomocí adaptéru pro drážku T E11928.
Senzory pro válce lze namontovat bez příslušenství do C-drážky o šířce 3,0 až 3,3 mm. Efektivní výška svorky by měla být mezi 3,0 a 4,0 mm.

Válec Průřez Obvyklí výrobci
Festo ADN-S
SMC CP96
SMC C55
SMC CQ2

válce s integrovaným profilem nebo s táhlem

Konstrukce válců s integrovaným profilem nebo s táhlem je v zásadě podobná. Pokud se na pneumatickém válci nenachází žádný další otvor, je k montáži senzoru pro válec zapotřebí příslušenství. Nabízené příslušenství je uzpůsobeno pro senzory ifm s T-drážkou. Montážní příslušenství musí být vybráno podle šířky svorky.

Válec Průřez Obvyklí výrobci
Festo
SMC C96

Čistý válec

Čisté válce nemají ani upevňovací drážku, ani upevňovací prvek, například táhlo. Pro montáž senzory pro válce s drážkou T je proto nutné další příslušenství. To se liší v závislosti na průměru pístu a materiálu.

Válec Průřez Obvyklí výrobci
Festo DSNU
SMC C85

Válec s trapezoidní drážkou

Trapezoidní drážka nebo drážka ve tvaru holubího ocasu je obvykle širší než běžná T-drážka. K montáži senzorů válců s drážkou T je proto nutné příslušenství. To se liší v závislosti na šířce drážky válce.

Válec Průřez Obvyklí výrobci
Festo DSNU
SMC C85

Drážka válce specifická pro výrobce

Kromě typů válců, které se běžně používají na trhu, existují také drážky válců specifické pro jednotlivé výrobce. Pro instalaci senzorů pro válce s T-drážkou na tyto válce jsou k dispozici přizpůsobené adaptéry.

Adaptér pro montáž na válce specifické pro výrobce

Výběr podle aplikace

Použití Výhody Přehled výrobků

Svařování
  • Konektor s povrchovou úpravou Safecoat
  • PTFE vedení pro zabránění poškození způsobenému rozstřikem při svařování
Použití při svařování

Vysokotlakové čištění
  • Ochrana IP69K
  • PVC kabel
Použití ve vlhkých prostorách

Nebezpečné prostory
  • Pro jiskrově bezpečné obvody
  • Vyžaduje spínací zesilovač Namur
  • Lze použít ve všech zónách Atex
Atex II 1 D / G
  • Použitelné v zóně 22
Atex II 3 D
  • Použitelné v zóně 2
Atex II 3 G

Nalezněte ideální senzor pro válec – jednoduše a přesně.

Zadejte technické specifikace vašeho válce tak i jeho výrobce a získáte dokonale vyhovující sensor od společnosti ifm. S naším nástrojem Solution Builder garantujeme, že sensor bude přesně pasovat a bude s veškerým nezbytným příslušenstvím.