- Technická podpora
- Kalibrační servis
- Snímače vibrací
Kalibrace senzorů vibrací
Kalibrace senzorů vibrací podle normy ISO
Srovnávací měření senzorů vibrací se provádí porovnáním naměřené hodnoty převodníku, který má být kalibrován, s hodnotou standardního akcelerometru.
Senzor, který má být kalibrován, a referenční senzor se připevní na pískovcový stůl a nastaví se na sinusové kmitání v definovaném frekvenčním rozsahu. Kromě nulového bodu se kalibrace provádí také ve frekvenčním rozsahu 20 Hz ... 800 Hz s konstantní rychlostí kmitání 10 mm/s v 11 měřicích bodech z rozsahu jedné třetiny oktávy.
Kalibrace se standardně provádí prostřednictvím analogového výstupu (proudu) v továrním nastavení.

Kalibrace senzorů vibrací