You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Technická podpora
  2. Kalibrační servis
  3. Teplotní senzory

Kalibrace snímačů teploty

Teplotní kalibrace ISO, DAkkS a A2LA

Srovnávací měření se provádí v míchaných kapalinových lázních s řízenou teplotou.Během kalibrace dochází k tepelnému propojení referenčního a zkoušeného zařízení pomocí příslušné kapalinové lázně. Referenční zařízení měří teplotu temperace v kapalné lázni a porovnává ji s teplotou měřenou testovaným zařízením.

Kalibrace se provádí na základě 3 nebo 5 měřicích bodů, případně 4 libovolně zvolených měřicích bodů v rozsahu -20...150 °C (-20...200 °C pro kalibrace A2LA), které jsou rozloženy v celém teplotním rozsahu. Ve výchozím nastavení se kalibrace provádí s továrním nastavením pomocí analogového výstupu (proud), případně vizuálně pomocí displeje přístroje nebo analogového výstupu (napětí).

Kalibrace infračervených snímačů teploty

Kalibrace se provádí při stanovených teplotách záření před zářičem černého tělesa s referenčním pyrometrem použitým jako standardní zařízení na základě mezinárodních teplotních norem podle ITS-90.

Technologie kontroly kalibrace

ifm nabízí alternativu k tradičním kalibračním postupům: TCC.

Díky technologii kontroly kalibrace senzor TCC nepřetržitě kontroluje pohyb chování své vlastní odchylky. Senzor porovnává hodnotu teploty se současně naměřenou referenční hodnotu. Pokud je odchylka mimo rozsah tolerance, který lze nastavit mezi 0,5 a 3 K, poskytuje senzor TCC optický signál a odešle zprávu centrálnímu ovladači prostřednictvím IO-Link a diagnostického výstupu. Totéž platí pro případy závažných poruch.

Pro kontrolu stavu kalibrace je rovněž dokumentována provozní historie v hodinách, teplota a hodnota driftu, mezní hodnota a stav, což usnadňuje splnění požadavků mnoha norem.

měřící systém

Přístroje řady TCC mají dva snímací prvky s vlastní detekcí, které v případě odchylky signálu odešlou varování.

U prvku PTC(s kladným teplotním součinitelem) při zvyšování teploty stoupá elektrický odpor. U prvku NTC (se záporným teplotním součinitelem) při zvyšování teploty klesá elektrický odpor. Protože PTC a NTC reagují na změnu teploty opačným směrem, mikroprocesor je schopen měřit rozdíl mezi oběma prvky a upozornit uživatele na možné snížení přesnosti.

Přesvědčte se sami a ušetřete čas i peníze.

Ponorné trubky

Ponorné trubky umožňují kalibraci teplotních čidel za chodu, s montážní délkou 30...330 mm.