You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Senzory proudění
  2. Výběr podle média
  3. Plynná média

Měření plynných médií

Poznámky:
Velmi vhodné

Poměrně vhodné

Vhodné

Nevhodné
 
Dostupnost

Nedostupné
  Do určité míry vhodné – v tomto případě se obraťte na servisní centrum +420 267 990 211.
  Kalorimetrické
senzory inline
Kalorimetrické
senzory ponoření
  Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku

Princip měření

Kalorimetrické

Kalorimetrické

Přesnost

Ztráta tlaku

Detekce směru

Měřič množství (sčítač)

Média    

Nevodivá média

Chemické kapaliny
o nízké koncentraci,
např. roztok hydroxidu sodného <5%

Odolávající těmto podmínkám:    

Kolísání teploty

Změny viskozity

Obsah vzduchu

Částice

Tlakové špičky

usazeniny

Vibrace

Montáž    

Není třeba žádná délka vstupního potrubí

Kalorimetrické senzory inline Speciální vlastnosti



Princip měření

Řada výrobků

  • řada SD

rozsah měření

  • 0,2 až 200 l/min

Průřez

  • 1/2"...1 1/2"

Teplota média

  • -10 až 100 °C

Jmenovitý tlak

  • 40 barů

Požadavek

  • Je třeba brát v úvahu délku vstupního a výstupního potrubí
  • Tepelně vodivé médium
  • Zamezte rychlým změnám teploty

Odvětví

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Automatizace dodávek
  • Potravinářský průmysl

Přednosti

  • Vysoká přesnost měření
  • Vysoká dynamika měření
  • Nízké ztráty tlaku

Procesní hodnoty

  • Měření celkového množství / sčítače
  • průtok
  • teplota
  • Tlakové
  • Stav zařízení / diagnostika

Kalorimetrické senzory ponoření

Speciální vlastnosti


Princip měření

Řada výrobků

  • Řady SI, SA a SF

Jmenovitý průměr

  • Nezávislé na DN

rozsah měření

  • Kapalina 0,04 až 3 m/s
  • Plyn 0,6 až 100 m/s

Přesnost

  • Kapalina ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Plyn ± (10 % MV + 2 % VMR)

Teplota média

  • -20 až 90 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 300 barů

Požadavek

  • Je třeba brát v úvahu délku vstupního a výstupního potrubí
  • Tepelně vodivé médium
  • Zamezte rychlým změnám teploty

Odvětví

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Vodní hospodářství
  • Automatizace dodávek
  • Potravinářský průmysl

Přednosti

  • Nezávisí na jmenovitém průměru trubky
  • Různorodý výběr materiálů pro součásti přicházející do styku s médiem
  • Snadné nastavení

Procesní hodnoty

  • Bodová rychlosti proudění
  • teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
  • Vypočítaný tok