You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Senzory proudění
  2. Výběr podle média
  3. Oleje

Měření olejů

Poznámky:
Velmi vhodné

Poměrně vhodné

Vhodné

Nevhodné
 
Dostupnost

Nedostupné
  Do určité míry vhodné – v tomto případě se obraťte na servisní centrum +420 267 990 211.
  Ultrazvukové Mechatronické Kalorimetrické
senzory ponoření
  Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku Podrobnosti o výrobku

Princip měření

Ultrazvukové

Mechatronické

Kalorimetrické

Přesnost

Ztráta tlaku

Detekce směru

Měřič množství (sčítač)

Média      

Nevodivá média

Chemické kapaliny
o nízké koncentraci,
např. roztok hydroxidu sodného <5%

Odolávající těmto podmínkám:      

Kolísání teploty

Změny viskozity

Obsah vzduchu

Částice

Tlakové špičky

usazeniny

Vibrace

Montáž      

Není třeba žádná délka vstupního potrubí

Ultrazvukové Speciální vlastnosti



Princip měření

Řada výrobků

  • řada SU

Jmenovitá šířka (DNxx)

  • DN15...DN50

rozsah měření

  • 0.5…1000 l/min

Přesnost

  • ± (1% MW + 0,5% MEW)

Teplota média

  • -20 až 100 °C

Jmenovitý tlak

  • 100 barů

Požadavky:

  • Žádné změny viskozity
  • Je třeba brát v úvahu délku vstupního a výstupního potrubí

Odvětví

  • Potravinářský průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • mobilní stroje
  • Voda a odpadní voda

Přednosti

  • Průběžná trubka z nerezové oceli bez vnitřních
    rušivých těles, pohyblivých součástí nebo těsnění
  • Acyklický výstup síly signálu jako indikátor
    pro změny aplikace
  • řízené nastavení,
  • Nízké ztráty tlaku
  • Kontrolka LED provozního stavu

Procesní hodnoty

  • Měření celkového množství / sčítače
  • průtok
  • teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
Mechatronické Speciální vlastnosti



Princip měření

Řada výrobků

  • řada SB

Jmenovitý průměr

  • DN15...DN40

rozsah měření

  • 0,2 až 200 l/min

Přesnost

  • ± (4% MV + 1% VMR)

Teplota média

  • -10 až 180 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 200 barů

Požadavek

  • V médiu žádné částice > 200 µm
  • Žádná silná magnetická pole v bezprostřední blízkosti

Odvětví

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Mobilní stroje
  • Obalový průmysl

Přednosti

  • Žádné vstupní ani výstupní délky potrubí
  • Nejkratší doba odezvy > 1ms
  • Odolný vůči teplotě až do 180°C
  • Jmenovitý tlak 200 bar
  • Teplotní kompenzace / kompenzace viskozity oleje

Procesní hodnoty

  • průtok
  • teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
Na začátek stránky  

Kalorimetrické senzory ponoření

Speciální vlastnosti


Princip měření

Řada výrobků

  • Řady SI, SA a SF

Jmenovitý průměr

  • Nezávislé na DN

rozsah měření

  • Kapalina 0,04 až 3 m/s
  • Plyn 0,6 až 100 m/s

Přesnost

  • Kapalina ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Plyn ± (10 % MV + 2 % VMR)

Teplota média

  • -20 až 90 °C

Jmenovitý tlak

  • Až 300 barů

Požadavek

  • Je třeba brát v úvahu délku vstupního a výstupního potrubí
  • Tepelně vodivé médium
  • Zamezte rychlým změnám teploty

Průmysl

  • Automobilový průmysl
  • Robotika a automatizace
  • Vodní hospodářství
  • Automatizace dodávek
  • Potravinářský průmysl

Přednosti

  • Nezávisí na jmenovitém průměru trubky
  • Různorodý výběr materiálů pro součásti přicházející do styku s médiem
  • Snadné nastavení

Procesní hodnoty

  • Bodová rychlosti proudění
  • teplota
  • Stav zařízení / diagnostika
  • Vypočítaný tok
Na začátek stránky