You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link moduly
  2. Technologie
  3. Filtry digitálních vstupů

Filtry digitálních vstupů

K dispozici u modulů řady Standard

Vstupnísignály lze před předáním přes systém IO-Link změnit pomocí různých filtrů. K dispozici jsou tyto filtry, které se používají pro vstupní signály v tomto pořadí:

  1. Vstupní pin
  2. Protiodskokový filtr
  3. Funkce podržení
  4. Funkce invertování
  5. Vstup procesních dat

Každý z těchto filtrů lze pomocí systému IO-Link nakonfigurovat zvlášť.

Protiodskokový filtr

  • Jednotka rozpoznává signály trvající alespoň 1,5 ms. Kratší signálynejsourozpoznány.
  • Vstupní protiodskokový filtr potlačuje rušivé signály vyvolané mechanickými přepínači. Tento filtr přidá ke vstupním signálům na výstupu určité zpoždění (protiodskokovou dobu). Všechny signály kratší než protiodskoková doba jsou filtrem ignorovány.

Funkce podržení

  • Tento filtr prodlužuje krátké vstupní impulzy. Filtr se konfiguruje pomocí těchto parametrů:
  • Doba podržení: Doba impulzu, na kterou mají být krátké impulzy prodlouženy.
  • Impulzy, které trvají déle než doba podržení, se neprodlužují.
  • Držený stav: Úroveň vstupu, která se má prodlužovat (vysoká, nebo nízká).

Funkce invertování

  • Tato funkce invertuje logiku příchozího signálu