You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link moduly
  2. Technologie
  3. Galvanická izolace mezi US a UA

Galvanická izolace mezi US a UA

  • Podle nové specifikace IO-Link musí být elektrické napájení elektricky oddělené od modulu IO-Link master! Konkurenční výrobky tento požadavek nesplňují.
  • Externí napětí 1 a 2 jsou od sebe elektricky izolované.
  1. Externí napájení
  2. Výstup
  • Protože jsou výstupy elektricky oddělené, lze je samostatně deaktivovat nadřízeným zdrojem bez vypínání ostatních výstupů a přerušování komunikace systému IO-Link.
  1. Externí napájení
  2. Výstup

Omezení výkonu ve výstupních modulech

  • Místo výstupního proudu jednotlivých výstupů je monitorován a omezen proud napájecího napětí!
  • Podle napájecího napětí lze použít proud 1,8 A (2 A).
  • Uživatel může výstupy zatěžovat do různé úrovně.