You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Filtrace vody

Použití při úpravě vody

Společnost EnviroFALK GmbH již více než 30 let navrhuje a vyrábí systémy pro úpravu vody pro celou řadu průmyslových odvětví po celém světě. Různé ifm senzory se používají ke sledování komplexního procesu úpravy a zajišťují trvale vysokou kvalitu ultračisté vody.
Součástí hry je také senzor vodivosti LDL101. Je tou správnou volbou vždy, když je čistota vody rozhodující pro kvalitu produktu nebo spolehlivost procesu. V samotném procesu vodivostní senzor sleduje koncentraci iontů ve vodě a včas signalizuje, kdy je potřeba vyměnit iontoměničové patrony.

Applikation LDL bei Enviro Falk

Vodík

H2Powercell zpráva o aplikaci

H2 Powercell vidí vodík jako součást holistického klimatického řešení a stanovila si za cíl zpřístupnit vodík masám. Start-up vyvíjí systémy pro zítřejší dodávky energie, aby se společně posunuli ke klimaticky neutrální budoucnosti.
Jedním z takových systémů je H2PowerCube. Uvnitř krychle se pomocí elektrolýzy vody vyrábí vodík a skladuje se v nádrži. Pokud je potřeba energie, toto akumulační médium H2 se používá k výrobě elektřiny a tepla prostřednictvím nízkoteplotního palivového článku PEM. Jediné, co je potřeba pro ekologické zásobování energií s Cube, je zelená elektřina, kterou lze získat například z fotovoltaického systému. O vše ostatní se postará systém sám, spoléhá na technologii ifms senzorů. Například senzor vodivosti LDL101 monitoruje kvalitu ultračisté vody potřebné pro výrobu H2. Tímto způsobem lze vyrábět čistý vodík z nejčistší vody zcela ekologicky.

Applikationsbilder des LDL bei H2

Čištění dílů

Čištění bez zbytků ultračistou vodou

Náš zákazník Maschinenbau Silberhorn GmbH je součástí mezinárodně aktivní skupiny Silberhorn Group a specializuje se mimo jiné na vývoj a konstrukci systémů pro čištění průmyslových dílů.
V některých systémech se pro dosažení nejlepších výsledků a čištění beze zbytků používá při konečném oplachování ultračistá voda. Pro vědomé a šetrné využívání vody jako zdroje je ultračistá voda skladována v nádrži, odkud je znovu a znovu přiváděna do procesu. Pro zajištění konstantní kvality ultračisté vody se používá iontoměnič, který vodu nepřetržitě filtruje. Senzor vodivosti LDL101 dohlíží na výkon filtru a tím i kvalitu ultračisté vody. Pokud senzor signalizuje zvýšení vodivosti, svědčí to o sníženém výkonu filtru a může to usnadnit včasnou výměnu iontoměničové patrony.

Applikation LDL bei Fa. Silberhorn

Udržitelné čištění a ochrana zdrojů

MAFAC se specializuje na čištění dílů v průmyslu vodou a nabízí standardizované jednokomorové stroje, které lze pomocí mnoha možností přizpůsobit příslušným požadavkům na čištění.
Náš senzor vodivosti LDL220 lze nalézt v modelu MAFAC Palma, kde plní důležitou úlohu. Za účelem efektivního využívání zdrojů je čisticí prostředek vybraný pro proces čištění několikrát znovu použit a dočasně uložen v nádrži. Aby bylo možné jej znovu použít, nesmí znečištění v čisticím prostředku překročit určitou úroveň. A právě tuto úroveň kontaminace monitoruje LDL220. Po dosažení předem definované vodivosti se čistící prostředek vymění, aby bylo zajištěno nepřetržité důkladné čištění.

Applikation LDL bei Mafac

Chladící voda

Použití v aplikacích chladicí vody a kritických napájecích systémech

V minulosti náš zákazník používal k chlazení jednotek řízení teploty směs glykol/voda. Usazeniny soli a vodního kamene však vedly ke zmenšení průměru v kritických bodech kanálu pro řízení teploty. To v kombinaci s nižšími průtoky snížilo chladicí kapacitu v těchto bodech, což mělo za následek problémy s kvalitou chlazeného dílu.
Dnes zákazník používá ultračistou vodu. U ultračisté vody se nemohou tvořit usazeniny a zbytky jsou z potrubí spolehlivě vypláchnuty. V ultračisté vodě se však časem hromadí zbytky. Zde přichází na řadu senzor vodivosti LDL101, který neustále monitoruje kvalitu ultračisté vody prostřednictvím vodivosti. Pokud vodivost stoupne, zákazník může podniknout včasné kroky a přivádět do procesu novou ultračistou vodu.

Applikation LDL zur Überwachung eines Kühlmittels

Sledování salinity chladicí vody

Zákazník v masozpracovatelském průmyslu prováděl pravidelné ruční měření salometru ve svých centrálně umístěných nádržích na chladicí vodu. Na základě těchto měření byla upravena koncentrace soli podle požadavků na chladící výkon a chuť potravin. Nepřesná měření však stále více vedla k nákladným chybným úpravám.

Zákazník dnes používá k automatickému měření koncentrace soli vodivostní senzor LDL2xx. Prostřednictvím vodivosti mohou nepřetržitě monitorovat koncentraci a plánovat úpravy koncentrace v rané fázi.

CIP procesy

Čištění na základě podmínek v procesu CIP

Náš zákazník v sýrárně sází na moderní technologie zpracování čerstvého mléka. Jedním z používaných přístrojů je senzor vodivosti ifm LDL220.
V centru pozornosti jsou dvě procesní hodnoty: teplota a vodivost. Teplota je kritickou hodnotou procesu, protože časy čisticích cyklů jsou spojeny s dosažením předem definované teploty. Na druhé straně vodivost poskytuje informace o průběhu posledního čisticího cyklu: opláchnutí produktových linek vodou. Senzor detekuje, kdy byl mycí prostředek zcela vypláchnut, a zabraňuje tak kontaminaci produktu, např. mléko.

Výsledek: Zavedením čištění založeného na podmínkách byl proces trvale optimalizován, čímž se snížila spotřeba vody a energie při zachování stálé kvality.

Applikation LDL in CIP-Anlage

Zvýšená účinnost s jasnou separací fází

Dodavatel strojů, který působí především v potravinářském průmyslu, výrazně zvýšil efektivitu svých CIP systémů pomocí senzoru vodivosti LDL100. Protože senzor detekuje změny vodivosti, lze nyní jasně identifikovat fáze procesu. V důsledku toho by mohla být optimalizována spotřeba chemikálií a vody v procesu čištění.

Pomocí senzoru vodivosti s podporou IO-Link můžeme kdykoli zobrazit a vyhodnotit procesní hodnoty. To poskytuje plnou transparentnost pro zvýšení efektivity procesu a minimalizaci prostojů.

Stavitel rostlin v potravinářském průmyslu