You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States

Použití senzorů vodivosti k zajištění kvality a zvýšení efektivity

Gruppenfoto LDL-Familie

Hodnota vodivosti udává, jak dobře materiál vede elektrický proud. Ve vodárenském, potravinářském a nápojovém průmyslu a stejně tak i v dalších odvětvích se tato hodnota používá jako důležitý měřený parametr při zajišťování kvality. Přispívá například k optimalizaci procesů CIP nebo ke sledování kvality ultračisté vody. A co víc, vodivost může být také použita jako indikátor pro separaci fází.

Témata

Výhody produktu

Kompaktní konstrukce bez přídavné vyhodnocovací jednotky
Kompaktní řada LDL kombinuje vyhodnocovací jednotku a měřicí prvek v jednom pouzdře. To šetří místo v rozvaděči a výrazně snižuje složitost kabeláže. Tím také odpadá potřeba drahého datového kabelu mezi měřicím prvkem a vyhodnocovací jednotkou.
Standardizovaný konektor M12 místo kabelové průchodky náchylné k chybám
Standardizovaný konektor M12 přesvědčí absolutní ochranou proti vniknutí a zároveň odolá náročným podmínkám v hygienickém prostředí. Navíc jsou vyloučeny chyby při připojování vodičů ve svorkovnici.
Odolná konstrukce pro hygienické a průmyslové prostředí
Plně svařované pouzdro z nerezové oceli s krytím IP69K a absence těsnění, které by se časem mohlo stát porézním, se osvědčí v hygienických aplikacích. Senzor z polypropylenu se naopak vždy hodí, když kovové senzory mají v aplikaci tendenci korodovat. K tomu může dojít například v případě slaného okolního vzduchu.
Flexibilní možnosti adaptéru
Různé adaptéry umožňují snadnou integraci senzoru prostřednictvím dodatečné montáže nebo i v případě nových instalací. Díky procesnímu připojení G 1/2" to platí již pro malé průměry potrubí od DN25.
Systém Plug & Work díky rozhraní IO-Link
Senzor je připraven, když jste připraveni vy: jednoduše vyjměte senzor LDL z obalu a připojte jej. Vodivost v médiu je okamžitě spolehlivě určena.
Ke každému senzoru vodivosti zdarma tovární certifikát
Tovární certifikát je součástí všech senzorů vodivosti LDL. Certifikát lze stáhnout z našeho webu zdarma po zadání sériového čísla senzoru.

Systémové připojení

Naše senzory vodivosti

LDL100

LDL100 je správnou volbou pro identifikaci fází procesu. Rozlišení mezi médiem a identifikací výsledné fáze procesu hraje rozhodující roli zejména v potravinářském průmyslu. Čisticí prostředky, oplachová voda a produkty v procesním potrubí mají různé hodnoty vodivosti a lze je proto díky senzoru LDL100 snadno a spolehlivě detekovat. To zajišťuje jednoznačné sledování za všech okolností.

LDL2xx

Senzory vodivosti LDL2xx jsou tím správným řešením pro přesné CIP monitorování nebo dávkování čisticích prostředků při čištění dílů. To se provádí s vysokou přesností v celém rozsahu měření od 100 µS/cm.

LDL101

Senzor vodivosti LDL101 je správnou volbou tam, kde je čistota vody rozhodující pro kvalitu výrobku nebo spolehlivost procesu. Senzor detekuje vodivost vody od hodnoty 0,04 μS/cm. Díky tomu je ideální v aplikacích, kde se pracuje s filtrací vody a kde se tedy používá čištěná voda všech úrovní. Možné aplikace jsou v tomto případě provozy s úpravou vody, čištěním dílů a kritickými zásobovacími systémy (chladicí voda).

LDL400

Senzor LDL400 je ideální volbou pro aplikace, kde kovové senzory mají tendenci korodovat. Může se jednat například o aplikace se solankou nebo slaným okolním vzduchem. Díky širokému měřicímu rozsahu od 100 do 2 000 000 µS/cm je senzor vhodný pro řadu aplikací. Mimo jiné lze senzor použít téměř ve všech fázích úpravy vody. Senzor rovněž splňuje vysoké požadavky námořního průmyslu a je certifikován podle normy DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Přehled oblastí použití

Průvodce výběrem: přehled senzorů vodivosti a jejich měřicích rozsahů

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

  • Žádné nepřesnosti měření, ke kterým dochází při analogovém přenosu v důsledku vícenásobné digitální a analogové konverze
  • Hodnota vodivosti a teploty: dvě hodnoty na jednom měřicím místě
    • je potřeba méně měřicích bodů
    • nižší počáteční náklady
  • vysoké rozlišení měření bez kalibrace,
  • Prvky sledování kvality:
    • nepřetržité zobrazování stavu zařízení
    • histogram provozních hodin
    • vnitřní paměť na min. a max. hodnoty vodivosti/teploty
  • Náhradní zařízení lze detekovat a automaticky nakonfigurovat IO-Link masterem

Věděli jste?

S konvenčním analogovým výstupem je velký rozsah měření škálován na 4 až 20 mA. Výsledkem je, že nejmenší změny vodivosti často nelze přímo detekovat. To může vést k tomu, že zbytková množství chemikálií nebudou v oplachové vodě nebo produktech detekována, a v nejhorším případě to může vést i ke stažení produktu z oběhu. U IO-Link je však rozlišení hodnoty vodivosti vždy upraveno tak, aby vyhovovalo použitému měřicímu rozsahu, vždy je tak zaručena nejvyšší možná přesnost.

Porovnání rozlišení IO-Link a analogových signálů v µS/cm

Rozsah měření
[µS/cm]
Rozlišení IO-Link Analogová vstupní karta PLC
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
< 10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1 000 1 0,1 1 1 0,3
< 10 000 1 1 1 3
< 100 000 10 10 10 25
< 500 000 100 100 122
< 1 000 000 100 100 244
< 2 000 000 100 488

* Rozsah měření senzorů LDL100 je omezený na 15 000 µS/cm.

Návod k instalaci senzorů vodivosti