You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. E-Mobility
  2. Station til udskiftning af batterier

Batteriskiftestation til elbiler

Produktanvendelse og valgguide

Sikrere, nemmere og mere intelligent

Med den hurtige udvikling af nye energiteknologier dukker der flere og flere elbiler op i vores liv. I mellemtiden bliver problemet med energiforsyning til biler, der drives med alternative energier (rene elbiler, opladelige hybridbiler og brint-/brændselscelledrevne biler) mere presserende.

Alle berørte parter forfølger målet om af løse problemet med at genopfylde elbiler med energi på en sikker, nem og intelligent måde. Batteriskiftestationen er en god løsning. Ved hjælp af batteriskifteteknologien kan batteriskiftet på biler udføres i løbet af fem minutter, hvilket sparer tid for kunderne. Takket være den ensartede standard-opladningstilstand kan batteriskiftestationen også sikre en mere sikker og kontrollerbar opladningsproces og garantere, at batteriet har en optimal ydeevne.

Ifm har som en af de førende producenter af elektroniske sensorer til industriel automatisering samarbejdet tæt med større bilproducenter. For at kunne levere produkter af høj kvalitet til kunderne følger vi kvalitetsprincippet over alt andet og giver 5 års garanti på hvert katalogiseret produkt. Vi betjener og holder tæt kontakt til vores kunder i overensstemmelse med vores slogan “ifm - i nærheden af dig"!


Anvendelsesområder

Anvendelsesområder

Indkørsel og udkørsel og sikker detektion

Almindelige problemer og tekniske vanskeligheder

Når bilen kommer ind i batteriskiftestationen, åbner batteriskiftestationens bunddækplade for at starte batterimonterings- og afmonteringsprocessen. Hvis andet personale, dyr osv. kommer ind i batteriskiftestationen, eller hvis personalet i bilen åbner døren og stiger ud på dette tidspunkt, vil de forstyrre batteriskifteprocessen og kan forårsage, at der kommer fremmedlegemer ind i udstyret, hvilket kan resultere i større ulykker, der skader den personlige sikkerhed. I dette tilfælde er det særligt vigtigt at undgå, at disse problemer opstår.

ifm’s løsninger

OY-seriens sikkerhedslysgitter

  • Sikkerhedsbeskyttelsesområde op til 1,8 m
  • Når personale eller andre objekter kommer ind i batteriskiftestationen, kan det reagere hurtigt for at sikre en batteriskifteproces uden afbrydelser
  • Produktet opfylder sikkerhedskategorierne 2 og 4 iht. IEC 61496
  • Kan anvendes forskellige steder i batteriskiftestationen; fås i mange forskellige længder og opløsninger
  • Der kan efter ønske anvendes små sikkerhedssensorer til elektrisk udstyr som f.eks. skabsdøre

G1502S-sikkerhedsrelæ

  • Kan hurtigt standse betjeningen af udstyret for at forhindre at der opstår potentielle farer
  • Mange forskellige valgfrie driftsmetoder garanterer maksimal fleksibilitet og nem betjening på stedet
  • Selvovervågende funktioner og beskyttelse mod kortslutning

Positionsdetektering af hjul i position og visning af karrosseriets placering

Almindelige problemer og tekniske vanskeligheder

Når bilen stopper fuldstændigt, vil glidekappen bevæge hjulene i den pågældende position. På dette sted er det særligt vigtigt, at hjulenes position detekteres pålideligt. I tilfælde af en afvigelse i hjulenes position kan en tvungen bevægelse beskadige bilen og kan endda beskadige det mekaniske udstyr i batteriskiftestationen.

Derudover er det for forskellige typer af batteriskiftestationer vanskeligt at justere karrosseriets position stabilt ved udelukkende at anvende mekaniske komponenter, hvis bilen er tung og stor. I dette tilfælde er det især vigtigt at give chaufføren pålidelig, retningsmæssig vejledning.

ifm’s løsninger

O6P7-seriens retroreflekterende sensor

  • Punktstørrelsen kan nå millimeterniveauet
  • På trange steder kan den installeres på steder, hvor traditionelle fotoelektriske sensorer med rødt lys ikke kan anvendes til pålidelig detektering af tilstedeværelsen af dæk
  • Laser af beskyttelsesklasse 1 til nem installation og idriftsættelse
  • IO-Link funktion til information om det detekterede objekts afstand i realtid

O3R222 + OVP800, 2D/3D-kamera

  • Denne enhed er udstyret med både 2D- og 3D TOF-kameraer og kan identificere nummerplader eller andre oplysninger om køretøjet til arkivering og registrering og sikre batteriskifteprocessens sporbarhed
  • 3D-kameraet kan hjælpe med at kalibrere mekanisk strukturelle afvigelser forårsaget af forskelle i bilmodeller for at hjælpe bilerne med at parkere og lokalisere den optimale position til batteridrift
  • Positionering med centimeters nøjagtighed

Placering af shuttle-køretøj og identifikation af batteri i position

Almindelige problemer og tekniske vanskeligheder

På dage, hvor det regner eller sner, kan der være mudder og vand under bilen. En af batteriskiftestationens udfordringer er at sikre en pålidelig sensordetektering i sådanne omgivelser. Samtidig kan omgivelsestemperaturen i kolde regioner nå -40 °C, så sensorens driftssikkerhed er et af de vigtigste tekniske krav. Derudover har batterierne mange forskellige udvendige farver eller materialer, der kræver positionering ved hjælp af fotoelektriske produkter på specifikke steder.

ifm’s løsninger

Induktiv sensor af typen K=1

  • For aluminium eller andre materialer af metal er der ingen svækkelse i detekteringsområdet
  • IP67/IP68/IP69K-beskyttelsesgraden sikrer driftssikker brug af produktet i barske omgivelser med mudret vand eller regnvand
  • Produktets driftstemperatur er -40 °C til 85 °C, hvilket sikrer driftssikker brug i forskellige lande og regioner
  • Pålidelig identifikation af batterier fremstillet af forskellige materialer

O6T/H-seriens diffuse reflektionssensor

  • O6H3-serien har beskyttelsesgraden IP67/IP68/IP69K, hvilket sikrer, at sensoren er stabil og driftssikker i barske omgivelser
  • Med produktets kompakte hus-design kan det anvendes i omgivelser med begrænset plads
  • Mange forskellige valgfrie måleområder til opfyldelse af forskellige krav i felten

Batteriplacering og måling af batteripatron

Almindelige problemer og tekniske vanskeligheder

Batterier fås i forskellige former og med forskellige huse, der er fremstillet af forskellige materialer i forskellige farver (f.eks. rustfrit stål eller aluminium). Hvis hældningsvinklen er stor under detektering af batteripositionen, er det særligt vigtigt, at batteriets placering detekteres stabilt. Derudover er det nødvendigt at opdatere shuttle-køretøjets position kontinuerligt for at kontrollere hastighedsændringer under bevægelsen af shuttle-køretøjet. Desuden er der behov for en stabil og omkostningseffektiv løsning.

ifm’s løsninger

OGD-seriens laserafstandssensor baseret på PMD-princippet

  • Kompakt design og mange forskellige installationsmetoder
  • Stabilt output af oplysninger om batteriets position upåvirket af hældningsvinkel eller farve og stabil overvågning af batteriets position
  • Sensoren leveres med et display og knapper til præcise indstillinger af koblingspunkter
  • Leveres med IO-Link funktion til at opfylde kravene til anvendelsen på stedet
  • Mange forskellige valgfrie måleområder, stabil og driftssikker

NT-seriens induktive sensor

  • Detekterer sikkert shuttle-køretøjets position
  • Beskyttelsesgraden IP67/IP68/IP69K sikrer driftssikker, langvarig brug i barske omgivelser
  • Mange forskellige ledningsføringsmetoder i valgfrie størrelser til at opfylde behovet for installation i forskellige positioner
  • Produktets driftstemperatur er -40 °C til 85 °C, hvilket sikrer driftssikker brug i forskellige lande og regioner

Overvågning af kølemidlets tilstand og internt regnvandsniveau

Almindelige problemer og tekniske vanskeligheder

Under opladningen af batteriet skal kølesystemet til power-batteriet tilsluttes batteriet for at få batteriets interne kølemiddel til at cirkulere og sikre, at power-batteriet bibeholder en konstant temperatur under opladningsprocessen. Hvis det viser sig, at der er en utilstrækkelig mængde kølemiddel i batteriskiftestationen, skal der fyldes kølemiddel på rettidigt. Samtidig skal kølemidlets tryk i batteriskiftestationen være højere end kølemidlets tryk i køretøjet under batteriafkølingen for at forhindre en utilstrækkelig mængde kølemiddel på grund af hyppige batteriskift.

Det er også meget vigtigt at detektere en intern akkumulering af vand i batteriskiftestationen, så det skal kontrolleres, om batteripatronen er fuldstændig tømt for regnvand for at forhindre interne elektriske kortslutninger og garantere batteriets sikkerhed og pålidelighed i batteriskiftestationen.

ifm’s løsninger

LT-seriens niveausensor

  • Detekterer pålideligt kølemiddelniveauet, mange forskellige valgfrie længder
  • Måler kølemidlets temperatur og måler kontinuerligt væskeniveauet uden yderligere installerede temperatursensorer
  • Sparer plads og installationsomkostninger

PN/PT-seriens tryksensor

  • Sikrer rettidig feedbackkontrol af kølemidlets tryktilstand ved hjælp af hurtig reaktion på tryk

SV-seriens flowsensor

  • Måler pålideligt kølemidlets flow

LI5-seriens flowsensor

  • Detekterer pålideligt niveauer
  • Driftssikker funktion, selv i tilfælde af mudder eller andre vedhæftninger
  • Fås i mange forskellige længder og med valgfrit installationstilbehør
  • Et kraftigt indikatorlys indikerer tydeligt sensorens driftstilstand

Overvågning af temperatur og fugtighed/strømforsyningssystem i skabet

Almindelige problemer og tekniske vanskeligheder

Batteriskiftestationen er installeret og brugt i hele verden, hvilket også betyder, at den kan bruges i forskellige omgivelser. For at garantere at udstyret og komponenterne i kontaktskabet fungerer stabilt, er det særlig vigtigt at overvåge temperaturen og fugtigheden i skabet.

Samtidig kræver forskellige sensorer på stedet en 24V-strømforsyning. En stabil og driftssikker strømforsyning og kredsløbsbeskyttende komponenter garanterer deres normale drift.

ifm’s løsninger

LDH-seriens temperatur- og fugtighedssensor

  • Overvåger temperaturen og fugtigheden i realtid for at garantere optimale driftsbetingelser og optimal service af udstyret i kontaktskabet
  • Nem at installere med en skrue eller styreskinne og M12. Klar til brug omgående efter installationen
  • Der anvendes analoge signaler eller IO-Link til datakommunikation

DN-seriens switch-mode strømforsyning

  • Lille størrelse for at spare installationsplads
  • Høj elektrisk energikonverteringseffektivitet, grøn og energibesparende
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse sikrer den elektriske sikkerhed

DF-seriens elektroniske effektafbryder

  • Garanterer kredsløbssikkerhed mere effektivt
  • Deaktiverer hurtigt kredsløbet i tilfælde af kortslutning
  • Måler også strømmen og spændingen i hver kanal via IO-Link

Ledningsføring på stedet og forbindelsesmodul

Almindelige problemer og tekniske vanskeligheder

Der er installeret flere forskellige sensortyper i batteriskiftestationen. Hvis sensorer og forskellige signalindgangsmoduler skal tilsluttes kontaktskabet, vil dette resultere i kompliceret ledningsføring i skabet og ekstremt høje vedligeholdelsesomkostninger på et senere tidspunkt. Kun en del af sensoroplysningerne kan læses, selv hvis der anvendes et ledningsmodul af bustypen. Aflæsning og registrering af yderligere sensoroplysninger, hvis dette kræves af kunderne, viser sig at være vanskeligt.

ifm’s løsninger

AL1-seriens IO-Link master-modul

  • Indsamler flere sensoroplysninger og åbner op for sensorens fulde potentiale
  • Det digitale signal anvendes til at garantere nem ledningsføring og aflæsning af alle sensordata på stedet
  • Beskyttelsesgrad IP65/IP66/IP67. Direkte brug på stedet, nem ledningsføring, sparer plads i skabet
  • Anvendes med IO-Link sensor til implementering af forebyggende vedligeholdelse og kvantificere udstyrets aldring
  • Leveres med Y-path teknologi til at sende sensorparametre og -data direkte til clouden til fjernstyring af batteriskiftestationen i realtid

 

AL2-seriens IO-Link IO-modul

  • DI/DO med 16 porte, fleksibelt defineret
  • Nem tilslutning til forskellige typer af koblende sensorer
  • Data og strømforsyning sendt via uskærmet tilslutningskabel
  • IP65/IP67 normeret til eksterne installationsomgivelser
  • Aktuatoren strømforsynes uafhængigt, hvilket er i overensstemmelse med specifikationerne for elektrisk isolation