• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. E-Mobility
  2. Battericelle | Elektrodeproduktion

Optimering af kvaliteten ved elektrodefremstilling

Manufacturing lithium ion batteries in battery research facility

Lithium-ion batteriet er det centrale element og aktuelt den dyreste komponent i en elbil. Dette skyldes til dels de ikke-fornyelige råmaterialer, der anvendes, og som i forvejen er sjældne, men også produktionens skalerbarhed. Batteriproducenter skal derfor optimere deres processer, hvor dette er muligt. Den øgede effektivitet sammen med færre kasserede produkter samtidig med at kvaliteten forbliver konstant, spiller en central rolle i denne forbindelse.

ifm tilbyder forskellige løsninger til dette formål, der består af hardware og software. På denne måde kan du digitalisere din produktion proaktivt for at sikre kvaliteten.

 

Dine fordele med digitaliseret automatisering

Øget systemtilgængelighed takket være fejlfinding på et tidligt tidspunkt.
Nem tilstandsovervågning takket være klar dataforberedelse.
Centralt alarmsystem, der giver mulighed for hurtig reaktion i tilfælde af en nødsituation.

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig på vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.