You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

E-Mobility

Finger push e-mobility start button

Bilverdenen har i de seneste år stået over for den største omstilling i lang tid. Den traditionelle forbrændingsmotor konkurrerer med hybride og elektriske motorkoncepter. Aktuelle prognoser fra førende erhvervskonsulenter peger på en stærk vækst for elbiler. Procentdelen af batteridrevne køretøjer forventes at nå ca. 59 % inden 2035.

Emner i fokus


batteri

Elmotor

Genbrug

Brint- og brændselsceller

Opladningsteknologi

ifm fokuserer aktuelt og på langt sigt på fem områder inden for e-mobility. Produktion af lithium-ion batterier og fremstilling af elmotorer er altafgørende, mens aspekter relateret til opladningsteknologi, genvinding af batterier og fremstilling af brændselsceller overvåges på langt sigt.

Lithium-ion batteriet er det centrale element i en elbil. For at kunne klare konkurrencepresset og sikre vedvarende succes er batteriproducenter samt maskin- og systemfabrikanter nødt til at optimere deres processer, hvor dette er muligt.

 

ifm tilbyder forskellige løsninger til dette formål

Systemtilgængelighed
Hold konstant øje med dit anlægs behov for vedligeholdelse med vores systemer til vibrationsanalyse og præcis digital dataoverførsel via IO-Link. Planlæg vedligeholdelse på langt sigt og minimer risikoen for uplanlagte nedetider. Vi tilbyder dig alt fra en enkelt kilde, lige fra sensorer til infrastruktur og it-understøttet dataevaluering.
Ydeevne
3D-kamera, afstandssensor eller positionssensor med mere: Vi tilbyder dig en omfattende produktportefølje til at automatisere og især digitalisere arbejdstrin og omstillinger i dit anlæg effektivt. Takket være den ukomplicerede IO-Link-kommunikationsteknologi er dette også muligt i eksisterende anlæg. På denne måde kan du holde dine produktionstal høje og ideelt set forbedre dem endnu mere.
Kvalitet
Slutproduktets kvalitet er resultatet af en præcis implementering af hvert enkelt bearbejdningstrin. Vores tilstandsovervågningsløsninger hjælper dig med løbende at holde øje med systemets og dets komponenters generelle tilstand. Dette gør det muligt at detektere ubalance, slitage på værktøjer og andre faktorer, der kan påvirke kvaliteten, på et tidligt tidspunkt og eliminere dem.