- Løsninger mad og drikkevarer
- Konduktivitets-løsninger
Tænk hvis du kunne spare energi under rengøringsprocessen og øge produktkvaliteten ved hjælp af konduktivitets-løsninger med IO-Link?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/ldl_food_and_beverages_lp.jpg?v=791814297)
Du ønsker at:
- Optimere produktkvaliteten
- Reducere spildevand, kemikalier og energi
- Øge produktionskapaciteten
Så kan du have tillid til de pålidelige konduktivitets-løsninger til tanke og beholdere fra ifm.
Hvordan kan jeg sikre den korrekte produktkvalitet?
- Faseskiftregistrering sikrer evakuering af rengøringsvæske
- Reducér produkt- og spildevandstabet under produktionsskift
Hvordan kan jeg forbedre ydeevnen i min process?
- Det mest præcise og tabsfrie signal takket være digital kommunikation til temperatur- og konduktivitetsmålinger via IO-Link
- Pris-/ydeevneforholdet giver mulighed for ekstra målepunkter
- Nem procesjustering vha. ekstra data fra nye målepunkter
Hvordan reducerer jeg nedetiden og øger tilgængeligheden?
- Identifikation af udfordringer i processen eller sensoren, før de opstår takket være fjernovervågning vha. IO-Link