- Løsninger mad og drikkevarer
- Trykløsninger
Tænk hvis du kunne øge tilgængeligheden og ydeevnen ved hjælp af trykløsninger med IO-Link?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/pm_food_and_beverages_lp.jpg?v=791861931)
Du ønsker at:
- Reducerenedetid
- Øge præcisionen
- Fjerne risikoen for spildt produkt
Så kan du have tillid til de driftssikre trykløsninger til tanke og beholdere fra ifm.
Hvordan reducerer jeg nedetiden og øger tilgængeligheden?
- Nem fejlfinding ved keramiske celler (revne i membran resulterer i et fejlsignal)
- Automatisk enhedsudskiftning via IO-Link
- Nem installation uden risiko for at beskadige den keramiske celle takket være sensordesignet
- Keramisk celle opnår længere levetid sammenlignet med metalmembran
Hvordan kan jeg forbedre ydeevnen i min proces?
- De mest præcise procesinformationer ved hjælp af digital værdi
- Præcis læsning af tom tank takket være stabil nulmåling
- Forbedret temperaturkompensation, der giver mulighed for hurtigere rengøringscyklusser og forbedrede cyklustider (f.eks. i CIP/SIP processer)
- Hurtigere rengøringsproces takket være en robust keramisk celle
Hvordan kan jeg sikre den korrekte produktkvalitet?
- Elimineret risiko for olieforurening takket være teknologien med en tør keramisk celle
- Forebyggelse af skader under installationen
- Ingen bekymring for lækager på grund af brug af keramisk celle