- Løsninger mad og drikkevarer
- Ledningsløsninger
Tænk hvis du kunne forbedre tilgængeligheden ved hjælp af ledningsløsninger til fødevare- og drikkevareindustrien?
Du ønsker at:
- Reducere nedetid og omkostninger forårsaget af indtrængende vand
- Reducere udskiftningen af kabler takket være modstandsdygtige materialer
- Reducere besværet og arbejdet med ledninger
Så kan du have tillid til de pålidelige ledningsføringsløsninger fra ifm.
Hvordan reducerer jeg nedetiden og øger tilgængeligheden?
- Robust M12 stik eliminerer stop på grund af termiske cyklusser og vibration, der forårsager en løs forbindelse
- Hurtig sensorudskiftning
- Hurtig tilknytning af kabler til IO-Link masteren i stedet for kontaktskabet
- Langtidsbrug i barske omgivelser på grund af materialer, der kan klare rengøringsmidler og temperaturchok