• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. moneo configure
  4. moneo configure PLC Tools

moneo configure PLC Tools

Enkel GSDML-parameterindstilling af IO-Link-enheder

GSDML-filer beskriver ProfiNet-enheder som IO-Link-mastergatewayen og -fungerer som en "driver" for ProfiNet-enheder. De indeholder alle relevante parametre og er nødvendige for at konfigurere enheden i Siemens TIA (Totally Integrated Automation) portal / S7-Classic.

Men integrationen og dermed også visningen af IO-Link-enhedsparametrene er ikke standard og kræver ofte yderligere programmeringsarbejde.

Med den nye værktøjskasse - PLC Tools - tilbyder ifm dig nu et enkelt GSDML-parameterindstillingsværktøj som den første funktion i denne værktøjskasse.

GSDML-filerne til ifm mastere I AL14xx serierne samt på typerne AL1304-07 Kn konfigureres og integreres i kontrolmiljøet i 3 trin. Tilføj selv de enhedsparametre, der er vigtige for dig, til GSDML-filen, eksporter dem og implementer dem i TIA portalen. Derved elimineres behovet for at læse dataark og indstille de korrekte bits, og du skal kun bruge begrænset tid på at tilpasse GSDML-filerne til dine krav.

Enkel GSDML-parameter indstilling af ifm IO-Link mastere (AL14xx samt AL1304-07) med moneo configure PLC Tools.

Brugervenlig: Ved at bruge dine foruddefinerede filer, et værktøj til alle IO-Link-enheder og automatiseret overførsel af indstillingerne, når enheder udskiftes, reduceres den nødvendige tid og arbejdsindsats.

Tydelig: Glæd dig over den tydeligt strukturerede grænseflade for moneo configure og tilgå desuden parametrene til IO-Link-enheden direkte i TIA portalen.

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig hele vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.