Den nye alsidighed: konduktivitetsmåling i enhver rørstørrelse
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_900_0009.jpg?v=867315488)
- Versioner i de almindelige tilslutningsstørrelser G 1/2 og G 1
- Effektiv CIP overvågning selv i små rør fra DN25 og større
- Let installation og idrifttagning
- Tabsfri digital transmission af målte værdier
Til CIP overvågning i enhver størrelsesorden
Med forskellige procestilslutninger i de almindelige størrelser G 1 og G 1/2, tilbyder konduktivitetssensorerne fra LDL2xx gruppen den rigtige løsning til præcis CIP overvågning til enhver rørstørrelse fra DN25 – uden behov for dyre rørudvidelser eller spærringer.
Let installation takket være deres kompakte design
Takket være det kompakte design og den integrerede evalueringsenhed kan konduktivitetssensorerne placeres fleksibelt i systemets rørinstallation. Yderligere hardware til placering down-stream er ikke nødvendig. Den lille ledningsføringskompleksitet reduceres yderligere af standard M12 tilslutningen.