You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States

Brug af konduktivitetssensorer til at sikre kvaliteten og øge effektiviteten

Gruppenfoto LDL-Familie

Konduktivitetsværdien indikerer, hvor godt et materiale leder elektrisk strøm. I vand-, fødevare- og drikkevareindustrien og i andre sektorer anvendes denne værdi som en vigtig målt parameter til kvalitetssikring. Den bidrager for eksempel til optimering af CIP-processer eller til kvalitetsovervågning af ultrarent vand. Derudover kan konduktivitet også anvendes som en indikator for faseadskillelse.

Emner

Produktfordele

Kompakt design uden ekstra evalueringsenhed
Den kompakte LDL-serie kombinerer evalueringsenhed og måleelement i ét hus. Dette sparer plads i styreskabet og reducerer ledningsføringens kompleksitet betydeligt. Det eliminerer også behovet for et dyrt datakabel mellem måleelementet og evalueringsenheden.
Standardiseret M12-stik i stedet for kabelforskruninger med fejlrisiko
Det standardiserede M12-stik overbeviser med absolut beskyttelse mod indtrængning og samtidig modstandsdygtighed over for barske forhold i hygiejniske omgivelser. Derudover udelukkes fejl ved tilslutning af ledningerne i klemmerummet.
Modstandsdygtigt design til hygiejniske og industrielle miljøer
Det helsvejsede hus af rustfrit stål med beskyttelsesklasse IP69K og uden pakninger, der med tiden kan blive porøse, er overbevisende til hygiejniske anvendelsesformål. På den anden side er sensoren, der er fremstillet af polypropylen, altid passende, når metalliske sensorer har en tendens til at korrodere under anvendelsen. Dette kan f.eks. ske i saltholdig omgivende luft.
Fleksible adapter-muligheder
De mange forskellige adaptere gør det nemt at integrere sensoren ved hjælp af eftermontering eller i nye installationer. Takket være G 1/2"-procestilslutningen er dette allerede gældende for rør med lille diameter, der starter fra DN25.
Plug & Work med IO-Link
Sensoren er klar, når du er: tag blot LDL’en ud af emballagen og tilslut den. Konduktiviteten i mediet bestemmes pålideligt med det samme.
Gratis fabrikscertifikat til hver konduktivitetssensor
Fabrikscertifikatet medfølger til alle LDL-konduktivitetssensorer. Det kan downloades gratis fra vores websted med sensorens serienummer.

Systemforbindelse

Vores konduktivitetssensorer

LDL100

LDL100 er det rigtige valg til identifikation af procesfaser. Differentieringen mellem medie og resulterende procesfase-identifikation spiller en afgørende rolle, især i fødevareindustrien. Rengøringsmidler, skyllevand og produkter i procesrørene har forskellige konduktivitetsværdier og kan derfor detekteres nemt og pålideligt takket være LDL100. Dette sikrer entydig sporing til enhver tid.

LDL2xx

LDL2xx-konduktivitetssensorerne er den rigtige løsning til præcis CIP-overvågning eller dosering af rengøringsmidler til rengøring af dele. Dette gøres med høj præcision i hele måleområdet og starter fra 100 µS/cm.

LDL101

LDL101 konduktivitetssensorer er det rette valg, når vandets renhed er afgørende for produktkvaliteten eller procespålideligheden. Sensoren detekterer vandets konduktivitet fra en værdi på 0,04 μs/cm. Dette gør den ideel til vandfiltrering, hvor der anvendes renset vand på alle niveauer. Her er mulige anvendelsesområder vandbehandling, rengøring af dele og kritiske forsyningssystemer (kølevand).

LDL400

LDL400 er det perfekte valg til anvendelsesformål, hvor metalliske sensorer har en tendens til at korrodere. Dette kan f.eks. være anvendelser med saltlage eller saltholdig omgivende luft. Med et stort måleområde fra 100 til 2.000.000 µS/cm egner sensoren sig til utallige anvendelsesformål. Den kan blandt andet anvendes i næsten ethvert stadie af vandbehandling. Sensoren opfylder også de høje krav til søfartsindustrien og er certificeret iht. DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval (den gensidige anerkendelse af typegodkendelser).

Oversigt over anvendelsesområder

Vejledning i at foretage det rigtige valg: oversigt over konduktivitetssensorer og deres måleområder

Merværdi takket være IO-Link

  • Ingen måleunøjagtigheder forårsaget ved gentagen digital og analog konvertering
  • Konduktivitets- og temperaturværdi: to værdier ved ét målepunkt
    • færre målepunkter kræves
    • lavere startomkostning
  • Høj måleopløsning uden aflejring af udfældede stoffer
  • Kvalitetsovervågning med:
    • kontinuerlig visning af enhedsstatus
    • histogram over driftstimer
    • intern hukommelse for min. og maks. konduktivitets-/temperaturværdier
  • Udskiftningsenheder kan detekteres og konfigureres automatisk af IO-Link masteren

Vidste du?

Med en konventionel analog udgang skaleres et stort måleområde til 4..20 mA. Dette medfører, at de mindste konduktivitetsændringer ofte ikke kan detekteres direkte. Dette kan medføre, at restmængder af kemikalier kommer i skyllevand eller produkter uden at blive detekteret og i værste fald endda resultere i tilbagekaldelse af produkter. Med IO-Link bliver konduktivitetsværdiens opløsning altid skaleret, så den passer til det anvendte måleområde, og den størst mulige nøjagtig altid garanteres.

Sammenligning af IO-Link’s og analoge signalers opløsning i µS/cm

Måleområde
[µS/cm]
IO-Link opløsning Analogt PLC-indgangskort
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
< 10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1.000 1 0,1 1 1 0,3
< 10.000 1 1 1 3
< 100.000 10 10 10 25
< 500.000 100 100 122
< 1.000.000 100 100 244
< 2.000.000 100 488

* LDL100 måleområdet er begrænset til 15.000 µS/cm.

Monteringsvejledning til konduktivitetssensorer