EMC immune Kplus sensorer til svejseområder
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0281.jpg?v=867309645)
- Ensartet tasteafstand til pålidelig detektering af alle metaller
- Svejseslagger sætter sig ikke fast takket være slip-let-belægning
- EMC immun sensorteknologi, som forhindrer fejlkoblinger
- Bredt temperaturområde for universel brug
- IP 65 til IP 69K for højere driftssikkerhed
Til anvendelse i barske svejseanvendelser
De induktive Kplus sensorer kan klare de barske driftsbetingelser, der findes inden for svejseprocesserne. Sensorhuset og fastgørelsesmøtrikkerne har en non-stick-belægning, der forhindrer, at svejseslagger sætter sig fast. Derudover er den nye sensorteknologi robust over for kraftige magnetfelter, der opstår under svejsningen og forhindrer derfor pålideligt fejlkoblinger.
Den hurtige tilslutning med standard M12 stikforbindelsen og matchende kabel fra ecolink rækken er den ideelle basis for permanent brug.