Induktiv M8 sensor til begrænset plads
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0279.jpg?v=867366753)
- Pålidelig registrering på grund af øget tasteafstand
- Bredt temperaturområde for universelle anvendelsesområder
- Høj driftssikkerhed på grund af beskyttelsesgraden IP 65 til IP 69K
- Hurtig, korrekt tilslutning via M12 tilslutningsstik
- Robust version med hus i rustfrit stål
Let, lille og kraftfuld
Det ekstremt kompakte hus har sin styrke der, hvor der kun er begrænset plads til sensorer, eller hvor ekstra masse skal begrænses i videst mulig omfang: Inden for industriel automatisering, på værktøjsmaskiner eller robotarme med hurtige bevægelser imponerer miniaturesensoren med en tasteafstand, som næsten matcher fysisk større sensorer.
Klar til enhver anvendelse
Huset i rustfrit stål af høj kvalitet gør sensoren ekstremt modstandsdygtig, temperaturområdet fra -40 til 85 °C og beskyttelsesgraden IP 65 til IP 69K åbner op for næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder. LED skiftestatusindikationen er let at læse også de steder, hvor adgangen er vanskelig, standard M12 stik giver mulighed for en hurtig og korrekt tilslutning.