- Produktnyheder
- Systemer for mobile maskiner
- ISOBUS gateway til landbrugsudstyr
ISOBUS gateway til landbrugsudstyr

- Pålidelig kommunikation mellem monteringsenhed og traktor
- Forudinstalleret ISOBUS objekt bibliotek til visualisering på en "Universal Terminal / HMI"
- Let konfiguration via CODESYS vha. ISOBUS-biblioteker
- Hurtig og enkel implementering uden ekstra licensomkostninger
- AEF-certificering
ISOBUS kan være enkelt
ISOBUS gateway giver mulighed for let integration af ISOBUS-funktioner i kontrolprogrammet for en monteringsenhed til landbrugsudstyr. Til dette formål indlæses det medleverede funktionsbibliotek via CODESYS V2.3 eller V3.5 i det eksisterende applikationsprogram, hvor det konfigurerer visualiseringen i overensstemmelse med de gældende krav.
Optimerede processer
Takket være optimeret databehandling overføres kun de værdier, der skal visualiseres på det tilsluttede display, hvilket reducerer belastningen på databussen markant. Med den væsentlige reducering af implementeringsarbejdet minimeres udviklingsomkostningerne. Der forlanges ingen yderligere licensgebyrer for brugen af ISOBUS gateway.
Plug & Play med ISOBUS terminalerne
ISOBUS gatewayen giver mulighed for nem brug af det eksisterende display i traktoren via ISOBUS. Til dette formål installeres gatewayen mellem styreenheden i monteringsenheden og forbindelsen til traktoren. Ved hjælp af de biblioteker, der leveres med i CODESYS, kan den gemte visualisering på gatewayen nemt indstilles, så den passer til den individuelle anvendelse. De mest almindelige ISOBUS visualiseringsobjekter er tilgængelige til dette formål.
Dertil kommer, at AUX funktionen (Auxiliary Control Function) er understøttet, så den respektive maskinhåndtering kan tilpasses individuelt til anvendelsen. Med den praktiske M12 stikforbindelse kan ISOBUS gatewayen nemt tilsluttes til en hvilken som helst styreenhed fra ifm via CAN interfacet, også på et senere tidspunkt.
Designet til brug i hårde miljøer
ISOBUS gatewayen kan anvendes til 12 V og 24 V indbyggede netværk.
Den høje beskyttelsesgrad IP 67 og den lukkede overflade yder beskyttelse selv i et ugunstigt miljø. Heller ikke ekstreme temperaturer eller vedvarende slag og vibrationer påvirker funktionen for ISOBUS gatewayen.