- Produktnyheder
- Forbindelsesteknologi
- Robuste kabler til strømstyrker op til 16 ampere
Robuste kabler til strømstyrker op til 16 ampere

Overførsel af kraftige strømme med lavt spændingsfald
Belastningskontrol af f.eks. aktuatorer via IO-Link master kræver en robust infrastruktur baseret på en L-kode. Vores jumperkabler af industriel kvalitet leveres med et passende dimensioneret kabeltværsnit og kan uden problemer og næsten uden spændingsfald sende strømstyrker på op til 16 ampere.
Sikker og permanent tæt
M12-standardforbindelserne forenkler forbindelsen af sensorer og aktuatorer. Kabelføringsfejl udelukkes. Møtrikken med konturer er nem at spænde tilstrækkeligt for at garantere en perfekt vedvarende tætning, selv hvis den spændes med hånden. Vibrationsbeskyttelsen holder den gevindskårede bøsning fast på dens plads.
Med IO-Link master: sikker forbindelse på procesniveau
Kombineret med vores PerformanceLine IO-Link mastere sikrer EVC-kabler en pålidelig forbindelse af sensorer og aktuatorer til den efterfølgende infrastruktur.